Unité de commande pour interrupteurs à bouton-poussoir d'arrêt d'urgence A22NE-P/A22NE-PD

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A22NE-M-L
A22NE-M-N
A22NE-S-N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre du bouchon
(mm)
Adapté à l'éclairage

39.02 €

10 3 jours 40oui

27.67 €

10 3 jours 40non

29.28 €

10 3 jours 30non

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Interrupteur (option, autres) Série conforme A22NE-P/A22NE-PD Type de lentille Rond
Couleur du bouton Rouge Type de bouton Plat Type de déverrouillage Déverrouillage par rotation
Diamètre de trou(mm) 50 Avec bague frontale non Fonction de commutation encliquetable oui
Adapté à un arrêt d'urgence oui Degré de protection (NEMA) Autre Indice de protection (IP) IP65

Assistance technique