Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
44506-4010 ER5018-021M |
44506-4030 ER5018-030M |
44506-4110 ER5018-021ME |
44506-4130 ER5018-030ME |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Configuration des contacts | Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
285.70 € | 1 | 3 jours | 1a / 2b | 2 | 1 | ||
341.70 € | 1 | 3 jours | 3b | 3 | 0 | ||
320.60 € | 1 | 3 jours | 1a / 2b | 2 | 1 | ||
331.20 € | 1 | 3 jours | 3b | 3 | 0 |
Loading...
Couleur de l'unité de commande | Jaune | Structure de protection | Disponible | Température ambiante(°C) | -25 - 80 |
---|---|---|---|---|---|
Indice de protection (IP) | IP67 | Degré de protection (NEMA) | 6 | Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 0 |
Nombre de directions d'actionnement | 1 | Longueur max. de la tirette(m) | 40 | Avec indicateur de tension | oui |
Configurer
Propriétés de base
Configuration des contacts
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles