Interrupteurs à bouton-poussoir d'arrêt d'urgence (22-dia. ou 25-dia.) Modèles à emboîtement plus bornier [A22NE-P]

Interrupteurs à bouton-poussoir d'arrêt d'urgence (22-dia. ou 25-dia.) Modèles à emboîtement plus bornier [A22NE-P]
Installer en 22 ou 25 dia. Découpe de panneau
(en cas d'utilisation d'un anneau)

• La petite taille du panneau de commande est réalisée en conservant l'espace et en changeant la direction du câblage.
• Comme le câblage n'est pas desserré, les efforts de maintenance sont réduits.
• Un mécanisme de levier de verrouillage facile à utiliser a été adopté.
• Un maximum de six points de contact peut être combiné dans la configuration des points de contact.
• Résistant à l'huile IP65 (modèles non éclairés) / IP65 (modèles éclairés) / Prend en charge le nettoyage à haute température et à haute pression IP69K (modèles à réinitialisation par traction).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A22NE-M-P002-C
A22NE-M-P002-N
A22NE-M-P002-N-B
A22NE-M-P102-C
A22NE-M-P102-N
A22NE-M-P102-N-B
A22NE-M-P202-C
A22NE-M-P202-N
A22NE-M-P202-N-B
A22NE-M-P212-N
A22NE-M-P222-N
A22NE-S-P002-N
A22NE-S-P102-N
A22NE-S-P202-N
A22NE-S-P212-N
A22NE-S-P222-N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Configuration des contacts Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture Mode de pose Diamètre du bouchon
(mm)

83.10 €

10 3 jours Bouton d'arrêt d'urgence lumineux1b10Encastré40

47.18 €

10 3 jours Bouton d'arrêt d'urgence non lumineux1b10Encastré40

78.25 €

1 3 jours Bouton d'arrêt d'urgence non lumineux1b10Montage en saillie40

89.55 €

1 3 jours Bouton d'arrêt d'urgence lumineux1a / 1b11Encastré40

53.65 €

10 3 jours Bouton d'arrêt d'urgence non lumineux1a / 1b11Encastré40

91.10 €

1 3 jours Bouton d'arrêt d'urgence non lumineux1a / 1b11Montage en saillie40

89.55 €

10 3 jours Bouton d'arrêt d'urgence lumineux2b20Encastré40

53.65 €

10 3 jours Bouton d'arrêt d'urgence non lumineux2b20Encastré40

89.55 €

1 3 jours Bouton d'arrêt d'urgence non lumineux2b20Montage en saillie40

61.85 €

1 3 jours Bouton d'arrêt d'urgence non lumineux1a / 2b21Encastré40

61.85 €

10 3 jours Bouton d'arrêt d'urgence non lumineux3b30Encastré40

43.92 €

1 3 jours Bouton d'arrêt d'urgence non lumineux1b10Encastré30

50.45 €

5 3 jours Bouton d'arrêt d'urgence non lumineux1a / 1b11Encastré30

50.45 €

10 3 jours Bouton d'arrêt d'urgence non lumineux2b20Encastré30

58.60 €

5 3 jours Bouton d'arrêt d'urgence non lumineux1a / 2b21Encastré30

58.60 €

10 3 jours Bouton d'arrêt d'urgence non lumineux3b30Encastré30

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du trou de montage Ø22 Structure de protection Disponible Indice de protection (IP) IP65
Type de raccordement du circuit auxiliaire Raccordement par borne à ressort Type de déverrouillage Déverrouillage par rotation

Assistance technique