Référence fabricant: A22NE-M-PD02-C
Marque: OMRON
Prix: 65.55 €
Délai de livraison: 3 jours
Type: Bouton d'arrêt d'urgence lumineux
Configuration des contacts: 2b
Indice de protection (IP): IP65
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 0
Type de déverrouillage: Déverrouillage par rotation
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
A22NE-M-PD02-C
Référence pièce
|
---|
A22NE-M-PD02-C |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Configuration des contacts | Indice de protection (IP) | Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | Type de déverrouillage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.55 € | 1 | 3 jours | Bouton d'arrêt d'urgence lumineux | 2b | IP65 | 0 | Déverrouillage par rotation |
Loading...
Taille du trou de montage | Ø22 | Structure de protection | Disponible | Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Mode de pose | Encastré | Type de raccordement du circuit auxiliaire | Raccordement par borne à ressort | Diamètre du bouchon(mm) | 40 |
Vous vous trouvez sur la page de Interrupteurs à bouton-poussoir d'arrêt d'urgence (22 ou 25 dia) Modèles avec bornier Push-in Plus et fonction de contact liée au levier d'arrêt [A22NE-PD], le numéro d'article est le suivant: A22NE-M-PD02-C.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A22NE-M-PD02-C.
Configurer
Propriétés de base
Type
Configuration des contacts
Indice de protection (IP)
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Type de déverrouillage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
A22NE-M-PD02-N |
A22NE-M-PD12-C |
A22NE-MP-PD02-N-69K |
A22NE-MP-PD12-N-69K |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Configuration des contacts | Indice de protection (IP) | Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | Type de déverrouillage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.85 € | 1 | 3 jours | Bouton d'arrêt d'urgence non lumineux | 2b | IP65 | 0 | Déverrouillage par rotation | ||
73.45 € | 1 | 3 jours | Bouton d'arrêt d'urgence lumineux | 1a / 2b | IP65 | 1 | Déverrouillage par rotation | ||
110.00 € | 1 | 3 jours | Bouton d'arrêt d'urgence non lumineux | 2b | IP67/IP69K | 0 | Déverrouillage par traction | ||
119.50 € | 1 | 3 jours | Bouton d'arrêt d'urgence non lumineux | 1a / 2b | IP67/IP69K | 1 | Déverrouillage par traction |