Minuteur de mise sous tension [H3DT-A]

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
H3DT-A1 24-240VAC/DC
H3DT-A2 24-240VAC/DC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de sorties, retardées, contact à fermeture Nombre de sorties, retardées, contact inverseur Nombre de sorties, retardées, contact à ouverture

72.90 €

1 3 jours 111

101.40 €

1 3 jours 222

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Temporisateur de mise en marche d'alimentation électrique Méthode de montage Monture sur rail DIN Spécifications de temps(s) 0,1 - 4320000
Tension d'alimentation AC/DC Méthode de sortie Relais Dimension verticale(mm) 90
Largeur de la dimension(mm) 17,5 Dimension de profondeur(mm) 90 Finition du raccordement électrique Raccordement par borne à ressort
Type de tension d'actionnement AC/DC Nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture 0 Nombre de sorties, non retardées, contact inverseur 0
Nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture 0 Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz(V) 24 - 240 Tension d'alimentation de courant nominal CC(V) 24 - 240
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz(V) 24 - 240 Uniquement adapté pour commande à distance non Fonction à contact fugitif non
Fonction retardement du déclenchement non Commande à distance possible non Avec sortie de semiconducteur non
Fonction clignotement avec pause, temps fixe non Avec socle d'enfichage non Fonction formation d'impulsion non
Fonction clignotement avec impulsion, temps fixe non Fonction glissant à l'enclenchement oui Fonction retardée à l'enclenchement oui
Fonction cadencée avec impulsion, variable non Fonction cadencée avec pause, variable non Fonction étoile/triangle non
Enfichable sur un contacteur non Sorties, commutable, retardées/non retardées non

Assistance technique