Minuterie de retard à la mise hors tension (OFF) [H3CR-H]

Minuterie de retard à la mise hors tension (OFF) [H3CR-H]
Minuterie de retard à la mise hors tension DIN 48 x 48 mm
• Temps de retard à la mise hors tension longs;
Série S : jusqu'à 12 secondes,
Série M : jusqu'à 12 minutes.
• Disponibilité de modèles avec entrée RAZ forcée.
• Disponibilité de modèles à 11 broches et à 8 broches.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
H3CR-H8L 24VAC/DC M
H3CR-H8L 24VAC/DC S
H3CR-H8L 100-120VAC M
H3CR-H8L 100-120VAC S
H3CR-H8L 200-240VAC M
H3CR-H8L 200-240VAC S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Spécifications de temps
(s)
Tension d'alimentation Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
(V)
Tension d'alimentation de courant nominal CC
(V)
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
(V)

128.90 €

1 3 jours 0,05 - 720AC/DC20,4 - 26,42424

128.90 €

1 3 jours 0,05 - 12AC/DC20,4 - 26,42424

119.50 €

1 3 jours 0,05 - 720Dédié CA100 - 120-100 - 120

119.50 €

1 3 jours 0,05 - 12Dédié CA100 - 120-100 - 120

121.00 €

1 3 jours 0,05 - 720Dédié CA200 - 240-200 - 240

121.00 €

1 3 jours 0,05 - 12Dédié CA200 - 240-200 - 240

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Temporisateur d'arrêt d'alimentation électrique Méthode de sortie Relais Dimension verticale(mm) 48
Largeur de la dimension(mm) 48 Dimension de profondeur(mm) 79 Finition du raccordement électrique Fiche
Nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture 0 Nombre de sorties, retardées, contact à fermeture 0 Nombre de sorties, non retardées, contact inverseur 0
Nombre de sorties, retardées, contact inverseur 2 Nombre de sorties, retardées, contact à ouverture 0 Nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture 0
Courant nominal(A) 5 Uniquement adapté pour commande à distance non Fonction à contact fugitif oui
Fonction retardement du déclenchement oui Commande à distance possible non Avec sortie de semiconducteur non
Fonction clignotement avec pause, temps fixe non Avec socle d'enfichage oui Fonction formation d'impulsion non
Fonction clignotement avec impulsion, temps fixe non Fonction glissant à l'enclenchement non Fonction retardée à l'enclenchement non
Adapté à un montage de profilés chapeaux oui Fonction cadencée avec impulsion, variable non Fonction cadencée avec pause, variable non
Adapté à un montage frontal oui Fonction étoile/triangle non Enfichable sur un contacteur non
Sorties, commutable, retardées/non retardées non

Assistance technique