Temporisateur à semi-conducteurs [H3YN-□-B]

Temporisateur à semi-conducteurs [H3YN-□-B]
Minuteur miniature avec plages d’horaires et modes de fonctionnement multiples
• UL répertoriée lorsqu'elle est utilisée avec une prise de bornier Push-In Plus. *
Conforme aux normes CSA, au marquage CE, au LR et au CCC.
• Conception noire avec les bornes d'alimentation sur le dessus et les bornes de sortie de contact sur le dessous.
• Modes de fonctionnement et plages d’horaires multiples en standard.
• Configuration des broches compatible avec MY Power Relay.
• Minimise le stock.
* Lorsqu'il est utilisé en combinaison avec une prise de borne Push-In Plus (PYF-[]-PU-L).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
H3YN-2-B 100-120VAC
H3YN-2-B AC24
H3YN-2-B AC200-230
H3YN-2-B DC24
H3YN-4-B AC200-230
H3YN-4-B DC24
H3YN-21-B DC24
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Spécifications de temps
(s)
Tension d'alimentation Nombre de sorties, retardées, contact à fermeture Nombre de sorties, retardées, contact inverseur Nombre de sorties, retardées, contact à ouverture Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
(V)
Tension d'alimentation de courant nominal CC
(V)
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
(V)

83.25 €

1 3 jours 0,1 - 600Dédié CA222100 - 120-100 - 120

83.25 €

1 3 jours 0,1 - 600Dédié CA22220,4 - 26,4-24

83.25 €

10 3 jours 0,1 - 600Dédié CA222200 - 230-200 - 230

83.25 €

10 3 jours 0,1 - 600Dédié CC222-24-

88.00 €

1 3 jours 0,1 - 600Dédié CA444200 - 230-200 - 230

88.00 €

1 3 jours 0,1 - 600Dédié CC444-24-

83.25 €

1 3 jours 6 - 36000Dédié CC222-24-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Temporisateur Dimension verticale(mm) 28 Largeur de la dimension(mm) 21,5
Dimension de profondeur(mm) 56,6 Finition du raccordement électrique Fiche Nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture 0
Nombre de sorties, non retardées, contact inverseur 0 Nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture 0 Uniquement adapté pour commande à distance non
Fonction à contact fugitif non Fonction retardement du déclenchement non Commande à distance possible non
Avec sortie de semiconducteur non Fonction clignotement avec pause, temps fixe non Avec socle d'enfichage oui
Fonction formation d'impulsion non Fonction clignotement avec impulsion, temps fixe non Fonction glissant à l'enclenchement oui
Fonction retardée à l'enclenchement oui Fonction cadencée avec impulsion, variable non Fonction cadencée avec pause, variable non
Fonction étoile/triangle non Enfichable sur un contacteur non Sorties, commutable, retardées/non retardées non

Assistance technique