Compteur numérique [H7CC-A□]

Compteur numérique [H7CC-A□]
• Équipé d'une fonction de notification du temps de remplacement.
• L'affichage en couleur blanche améliore encore la visibilité et la conception universelle en couleur est utilisée. Les touches haut/bas facilitent l'utilisation du compteur.
• Compatible avec les valeurs nominales, les caractéristiques et les fonctionnalités du H7CX-N.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
H7CC-A
H7CC-A8
H7CC-A8D
H7CC-A11
H7CC-A11D
H7CC-A11S
H7CC-A11SD
H7CC-AD
H7CC-AS
H7CC-ASD
H7CC-AU
H7CC-AUD
H7CC-AW
H7CC-AWD
H7CC-AWS
H7CC-AWSD
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension d'alimentation Tension d'entrée CA 50 Hz
(V)
Tension d'entrée CA 60 Hz
(V)
Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation Tension d'entrée CC
(V)

374.90 €

1 3 jours Dédié CA100 - 240100 - 24010-

390.00 €

1 3 jours Dédié CA100 - 240100 - 24010-

390.00 €

1 3 jours AC/DC20,4 - 26,420,4 - 26,41012 - 48

374.90 €

1 3 jours Dédié CA100 - 240100 - 24010-

374.90 €

1 3 jours AC/DC20,4 - 26,420,4 - 26,41012 - 48

374.90 €

1 3 jours Dédié CA100 - 240100 - 24001-

374.90 €

1 3 jours AC/DC20,4 - 26,420,4 - 26,40112 - 48

374.90 €

1 3 jours AC/DC20,4 - 26,420,4 - 26,41012 - 48

374.90 €

1 3 jours Dédié CA100 - 240100 - 24001-

374.90 €

1 3 jours AC/DC20,4 - 26,420,4 - 26,40112 - 48

419.80 €

1 3 jours Dédié CA100 - 240100 - 24011-

419.80 €

1 3 jours AC/DC20,4 - 26,420,4 - 26,41112 - 48

419.80 €

1 3 jours Dédié CA100 - 240100 - 24020-

419.80 €

1 3 jours AC/DC20,4 - 26,420,4 - 26,42012 - 48

419.80 €

1 3 jours Dédié CA100 - 240100 - 24002-

419.80 €

1 3 jours AC/DC20,4 - 26,420,4 - 26,40212 - 48

Loading...

  1. 1

Informations de base

Chiffres d'affichage 6 chiffres Dimension verticale(mm) 48 Largeur de la dimension(mm) 48
Adapté à un montage sur rail non Modèle Montage frontal Type de mécanisme de mesure Numérique
Largeur en nombre de modules 2,7 Puissance dissipée(W) 3,3 Classe de précision -
Fréquence de tension d'entrée(Hz) 30 Avec fonction de réinitialisation oui

Assistance technique