Tachymètre autonome [H7ER]

Tachymètre autonome [H7ER]
• Affichage du nombre de tours sur 5 chiffres maximum.
• Double affichage du nombre de tours suivant la résolution de codeur utilisée ; 1 000 s-1/1 000 mn-1 ou 1 000,0 s-1 /1000,0 mn-1
• Type à double affichage du nombre de tours commutable disponible (modèles -NV1) ; étendu à 10 000 mn-1

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

H7ER-NV-H

Référence pièce
H7ER-NV-H
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

182.30 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tension d'alimentation DC-dedicated Dimension verticale(mm) 24 Largeur de la dimension(mm) 48
Adapté à un montage sur rail non Modèle Encastré Type de mécanisme de mesure Numérique
Largeur en nombre de modules 2,7 Classe de précision 9999 Éclairage d'échelle non
Plage de mesure(1/min) 0 - 1000

Vous vous trouvez sur la page de Tachymètre autonome [H7ER], le numéro d'article est le suivant: H7ER-NV-H.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article H7ER-NV-H.

Assistance technique