Cartes de sortie/d’alimentation du capteur pour Indicateur série K3HB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K33-A
K33-B
K33-CPA
K33-CPB
K33-FLK3A
K33-FLK3B
K33-L1A
K33-L1B
K33-L2A
K33-L2B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Sortie/d’alimentation du capteur Remarque

70.70 €

1 3 jours Alimentation capteur (12 Vc.c. +/−10%, 80 mA)-

75.20 €

1 3 jours Alimentation capteur (10 Vc.c., 100 mA)-

83.77 €

1 3 jours Sortie relais (PASS : SPDT) + alimentation capteur (12 Vc.c. +/−10%, 80 mA)CPA peut être combiné avec des sorties relais uniquement.

89.08 €

1 3 jours Sortie relais (PASS : SPDT) + alimentation capteur (10 Vc.c., 100 mA)-

148.87 €

1 3 jours Communications (RS-485) + alimentation capteur (12 Vc.c. +/−10%, 80 mA)Seulement une peut être utilisée par chaque indicateur numérique.

180.02 €

1 3 jours Communications (RS-485) + alimentation capteur (10 Vc.c., 100 mA)Seulement une peut être utilisée par chaque indicateur numérique.

290.27 €

1 3 jours Sortie de courant linéaire (DC0(4) − 20 mA) + alimentation capteur (12 Vc.c. +/−10%, 80 mA)Seulement une peut être utilisée par chaque indicateur numérique.

324.68 €

1 3 jours Sortie de courant linéaire (DC0(4) − 20 mA) + alimentation capteur (10 Vc.c., 100 mA)Seulement une peut être utilisée par chaque indicateur numérique.

290.27 €

1 3 jours Sortie de tension linéaire (DC0(1) − 5 V, 0 à 10 V) + alimentation capteur (12 Vc.c. +/−10%, 80 mA)Seulement une peut être utilisée par chaque indicateur numérique.

337.63 €

1 3 jours Sortie de tension linéaire (DC0(1) − 5 V, 0 à 10 V) + alimentation capteur (10 Vc.c., 100 mA)Seulement une peut être utilisée par chaque indicateur numérique.

Loading...

  1. 1

Assistance technique