La série LR est conforme aux normes internationales.
Une conception lumineuse uniforme à 360°
Le nouveau module de couleur LED présente une nouvelle construction de lentille intérieure unique qui permet d'obtenir une lumière plus complète et plus uniforme à 360°. La couleur vive claire et la zone d'émission est plus étendue, ce qui permet une indication fiable à des distances plus éloginées.
Méthode unique de module sonore entièrement fermé
Inspiré d'un instrument de percussion à tambour, le module sonore entièrement fermé est capable de faire vibrer plus efficacement les ondes sonores, produisant ainsi une résonance sonore omnidirectionnelle à 360°. La résistance à l'eau et à la poussière est également augmentée.
Conception du système modulaire
Les feux de signalisation traditionnels nécessitent généralement des arbres filetés ou des outils supplémentaires pour reconfigurer les unités LED. La conception du système modulaire LR redéfinit l'assemblage de la tour de signalisation en facilitant la personnalisation et la réparation.
La réorganisation des modules est sans effort
Le système modulaire LR simplifie la reconfiguration de l'ordre des couleurs grâce à sa conception à rotation et verrouillage. Le remplacement et la reconfiguration des unités LED ou l'ajout d'un module d'alarme sonore sont plus faciles que jamais.
Surface lisse
La base LR, les unités LED et les modules buzzer sont solidaires et affleurants, créant une surface lisse, idéale pour faciliter le nettoyage et l'écoulement de l'eau
Performances environnementales
Présente une structure robuste avec les classements suivants: IP65 / NEMA Type 4x, 13 résiste à diverses conditions environnementales, telles que l'eau et la poussière.
Matériaux plus performants
Le passage de l'ABS au polycarbonate et les joints toriques en résine de silicone permettent d'obtenir un produit plus léger, résistant aux chocs et à l'eau.