Tour de signalisation série LR, corps de l'appareil

Tour de signalisation série LR, corps de l'appareil
La série LR est conforme aux normes internationales.
Matériaux plus performants
Le passage de l'ABS au polycarbonate et les joints toriques en résine de silicone permettent d'obtenir un produit plus léger, résistant aux chocs et à l'eau.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LR4-02LJNU
LR4-02LJNW
LR4-02PJNU
LR4-02PJNW
LR4-02QJNW
LR4-02WJNU
LR4-02WJNW
LR5-02KTNK
LR5-02KTNW
LR5-02LJNW
LR5-02PJNW
LR5-02WJNW
LR5-02WTNK
LR6-02LJNU
LR6-02LJNW
LR6-02PJNU
LR6-02PJNW
LR6-02QJNW
LR6-02WJNU
LR6-02WJNW
LR7-02KTNK
LR7-02KTNU
LR7-02KTNW
LR7-02WJNW
LR7-02WTNK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Diamètre externe
(mm)

127.10 €

1 3 jours Argent40

111.40 €

1 3 jours Blanc cassé40

127.10 €

1 3 jours Argent40

111.40 €

1 3 jours Blanc cassé40

142.50 €

1 3 jours Blanc cassé40

105.10 €

1 3 jours Argent40

88.05 €

1 3 jours Blanc cassé40

66.05 €

1 3 jours Noir50

66.05 €

1 3 jours Blanc cassé50

129.80 €

1 3 jours Blanc cassé50

111.40 €

1 3 jours Blanc cassé50

94.50 €

1 3 jours Blanc cassé50

62.35 €

1 3 jours Noir50

136.50 €

1 3 jours Argent60

121.00 €

1 3 jours Blanc cassé60

136.50 €

1 3 jours Argent60

121.00 €

1 3 jours Blanc cassé60

152.00 €

1 3 jours Blanc cassé60

105.10 €

1 3 jours Argent60

88.05 €

1 3 jours Blanc cassé60

66.05 €

1 3 jours Noir70

82.60 €

1 3 jours Argent70

66.05 €

1 3 jours Blanc cassé70

101.00 €

1 3 jours Blanc cassé70

74.35 €

1 3 jours Noir70

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de modèle Corp de l'appareil Degré de protection (NEMA) 4X Indice de protection (IP) IP65

Assistance technique