Tour de signalisation série LR, unités de sonnerie

Tour de signalisation série LR, unités de sonnerie
La série LR est conforme aux normes internationales.
Méthode unique de module sonore entièrement fermé
Inspiré d'un instrument de percussion à tambour, le module sonore entièrement fermé est capable de faire vibrer plus efficacement les ondes sonores, produisant ainsi une résonance sonore omnidirectionnelle à 360°. La résistance à l'eau et à la poussière est également augmentée.
Sortie maximale de 90 dB
Le module d’alarme sonore entièrement fermé produit un son plus efficace, jusqu'à 90 dB, à 1 mètre.
Nouveaux sons entendus au-dessus du bruit
4 sons d’alarme sonore intégrés. Les sons de sonnerie n° 3 et n° 4 sont conçus à une fréquence variable plus élevée pour être entendus au-dessus du bruit des machines environnantes. Une fonction de réduction du bruit d'environ -10dB est également incluse pour une utilisation dans des environnements plus silencieux. Inspiré d'un instrument de percussion à tambour, le module sonore entièrement fermé est capable de faire vibrer plus efficacement les ondes sonores, produisant ainsi une résonance sonore omnidirectionnelle à 360°. La résistance à l'eau et à la poussière est également augmentée.
* Quatre sons de sonnerie: No.1 son intermittent rapide, No.2 son continu, No.3 son rapide, No.4 son de balayage.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LR4-BU
LR4-BW
LR5-BK
LR6-BU
LR6-BW
LR7-BK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Diamètre externe
(mm)

75.15 €

1 3 jours Argent40

68.65 €

1 3 jours Blanc cassé40

57.25 €

1 3 jours Noir50

79.50 €

1 3 jours Argent60

75.15 €

1 3 jours Blanc cassé60

75.95 €

1 3 jours Noir70

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de modèle Unité de sonnerie Volume(dB) 90 Degré de protection (NEMA) 4X
Indice de protection (IP) IP65

Assistance technique