Gamme de blocs logiques de sécurité compactes [G9SR]

Gamme de blocs logiques de sécurité compactes [G9SR]
Les modules de la gamme G9SR fonctionnent de façon autonome comme un système avec extension d'entrée et de sortie. Ils sont simples à configurer grâce aux commutateurs DIP et offrent des diagnostics clairs grâce aux voyants LED de la face avant.
• Trois modules pour toutes les applications d'unité de relais de sécurité
• Sorties statiques pour des sorties de sécurité durables et à courant élevé
• Des indications détaillées par voyants LED simplifient le diagnostic
• Fonction de retard à la mise sous et hors tension sécurisé conforme PLe
• Répond aux niveaux PLe (EN ISO 13949-1) et SIL 3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G9SR-AD201-RC
G9SR-BC201-RC
G9SR-EX031-T90-RC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Modèle Nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact Nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur Nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact Retardement du déclenchement

204.10 €

1 3 jours 22,5Appareil de base002-

188.00 €

1 3 jours 17,6Appareil de base020-

204.10 €

1 3 jours 22,5Appareil d'extension3000 - 90

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hauteur(mm) 99 Profondeur(mm) 114,5 Finition du raccordement électrique Raccordement par borne à ressort
Évaluation des entrées Un canal ou à un ou deux canaux Type de tension d'actionnement DC Tension d'alimentation de courant nominal CC(V) 19,2 - 28,8
Nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur 1 Nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur 0 Nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact 0
Nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur 0 Nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact 0 Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Niveau e
Catégorie d'arrêt selon IEC 60204 Autre SIL conformément à IEC 61508 3 Type de sécurité selon IEC 61496-1 4
Adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques oui Avec homologation BG BIA non Adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques oui
Avec fonction muting non Adapté à la surveillance de vannes oui Avec homologation TÜV non
Avec boucle de retour non Avec entrée de démarrage non Adapté à la surveillance de capteurs tactiles oui
Adapté à la surveillance de commutateurs de proximité oui Avec homologation selon UL oui Adapté à la surveillance de commutateurs de position oui
Adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence oui Montage possible sur barres profilées oui Avec pinces amovibles oui

Assistance technique