Contrôleur de niveau conductif [61F-GP-N2]

Contrôleur de niveau conductif [61F-GP-N2]
Contrôle automatique de l'alimentation en eau et du drainage
• Idéal pour le contrôle du niveau de tout liquide conducteur.
• Contrôleur compact enfichable pour la commande en un ou deux points du niveau de liquide conducteur.
• Fonctionnement possible en 24/110/120/220/230/240 VAC.
• Installation facile sur rail DIN.
• Électrodes basse tension (AC).
• Protection complète contre les surtensions.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
61F-GP-N2 24VAC
61F-GP-N2 110VAC
61F-GP-N2 220VAC
61F-GP-N2 230VAC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz

103.11 €

10 3 jours 20,4 - 26,420,4 - 26,4

103.11 €

1 3 jours 93,5 - 12193,5 - 121

126.30 €

10 3 jours 187 - 242187 - 242

103.11 €

10 3 jours 195,5 - 253195,5 - 253

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hauteur(mm) 49,4 Largeur(mm) 38 Profondeur(mm) 80
Finition du raccordement électrique Fiche Type de tension d'actionnement AC Principe de mesure physique Conducteur
Sensibilité ajustable non Délai de retardement du déclenchement max. admissible(s) 0,16 Nombre de contacts en tant qu'inverseurs 0
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 3 Nombre d'entrées d'électrode 3 Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 0
Délai de retard à l'appel max. admissible(s) 0,08 Avec pinces amovibles non

Assistance technique