Référence pièce:
références possibles.Référence pièce |
---|
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC) | Jour d'expédition standard |
---|
222.60 € ( 264.89 € ) | 3 jours ouvrables |
192.50 € ( 229.07 € ) | 3 jours ouvrables |
La batterie (24 V c.c.) permet une utilization dans des lieux dépourvus d'alimentation c.a. La tension c.a. sinusoïdale entre les électrodes assure une détection stable sans corrosion électrique.
• Vous pouvez configurer les sorties sur maintien automatique à ON ou OFF, à l'aide de circuits spéciaux.
• Le réglage de la sensibilité, sur une plage de résistance de fonctionnement de 0 à 100 kΩ, autorise l'utilisation d'une grande variété de liquides.
• Les vibrations du contact relais, généralement dues aux ondes, sont éliminées à l'aide d'une sortie collecteur ouvert, ce qui réduit l'usure du contact.
• Composant portant le marquage CE et homologué par UL.