Interrupteur de niveau sans flotteur (type compact, plug-in) [61F-GP-N□]

Interrupteur de niveau sans flotteur (type compact, plug-in) [61F-GP-N□]
Conception peu encombrante, idéale pour la réduction des dimensions des panneaux de contrôle. Entretien facile.
• Compact: 49,4 × 38 × 84 mm (H×L×P).
• Identification facile de l'état de fonctionnement grâce à l'indicateur de fonctionnement LED.
• Contacts DPDT indépendants sur les modèles à 11 broches.
• Marquage CE et conformité UL/CSA.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
61F-GP-N8 24VAC
61F-GP-N8 230VAC
61F-GP-N8D 24VAC
61F-GP-N8D 230VAC
61F-GP-N8H 24VAC
61F-GP-N8H 230VAC
61F-GP-N8HY 220VAC
61F-GP-N 110VAC
61F-GP-N 230VAC
61F-GP-N 240VAC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur
(mm)
Largeur
(mm)
Profondeur
(mm)
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz Sensibilité ajustable Délai de retardement du déclenchement max. admissible
(s)
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture Nombre d'entrées d'électrode Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture Délai de retard à l'appel max. admissible
(s)
Possibilité de mise en cascade Avec pinces amovibles

94.03 €

10 3 jours 49,4388420,4 - 26,420,4 - 26,4non0,1610310,08-oui

94.03 €

10 3 jours 49,43884195,5 - 253195,5 - 253non0,1610310,08-oui

103.11 €

1 3 jours --------------

103.11 €

1 3 jours 49,43884195,5 - 253195,5 - 253non0,1610310,08-oui

128.00 €

1 3 jours 49,4388420,4 - 26,420,4 - 26,4non-1030-nonnon

103.11 €

1 3 jours 49,43884195,5 - 253195,5 - 253non-1030-nonnon

103.11 €

10 3 jours 49,43884187 - 242187 - 242non0,1610310,08-oui

131.10 €

1 3 jours 49,4388493,5 - 12193,5 - 121non-1030-nonnon

86.40 €

1 3 jours 49,43884195,5 - 253195,5 - 253non-1030-nonnon

86.40 €

1 3 jours 49,43884192 - 288192 - 288non-1030-nonnon

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition du raccordement électrique Fiche Type de tension d'actionnement AC Principe de mesure physique Conducteur

Assistance technique