Mini-contacteur relais, 4 pôles [J7KNA-AR]

Mini-contacteur relais, 4 pôles [J7KNA-AR]
Trois unités de base peuvent être associées à des contacts auxiliaires supplémentaires. Des versions à 4, 6 et 8 pôles dans différentes configurations sont disponibles, ainsi que différentes tensions de bobine (c.a. et c.c.). Des accessoires, tels que des suppresseurs, sont disponibles.
• Contacts miroir
• Fixation par vis et encliquetage (rail DIN 35 mm)
• Courant nominal = 10 A (I-th)
• Adapté aux appareils électroniques (DIN 19240)
• Protection des doigts (BGV A2)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
J7KNA-AR-22 24D
J7KNA-AR-22 24VS
J7KNA-AR-22 110
J7KNA-AR-22 230
J7KNA-AR-31 24D
J7KNA-AR-31 24VS
J7KNA-AR-31 110
J7KNA-AR-31 230
J7KNA-AR-40 24D
J7KNA-AR-40 24VS
J7KNA-AR-40 230
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Contact auxiliaire Type de tension d'actionnement Nombre de contacts auxiliaires à fermeture Nombre de contacts auxiliaires à ouverture Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
(V)
Tension d'alimentation de courant nominal CC
(V)
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
(V)

48.05 €

10 3 jours 2a2bDC22-19,2 - 26,4-

54.55 €

10 3 jours 2a2bAC/DC2219,2 - 26,419,2 - 26,419,2 - 26,4

38.42 €

10 3 jours 2a2bAC22120 - 125-110 - 115

38.42 €

10 3 jours 2a2bAC22240 - 250-220 - 230

48.05 €

10 3 jours [Autre] 3a1bDC31-19,2 - 26,4-

54.55 €

10 3 jours [Autre] 3a1bAC/DC3119,2 - 26,419,2 - 26,419,2 - 26,4

38.42 €

10 3 jours [Autre] 3a1bAC31120 - 125-110 - 115

38.42 €

10 3 jours [Autre] 3a1bAC31240 - 250-220 - 230

48.05 €

10 3 jours [Autre] 4aDC40-19,2 - 26,4-

55.85 €

10 3 jours [Autre] 4aAC/DC4019,2 - 26,419,2 - 26,419,2 - 26,4

38.42 €

10 3 jours [Autre] 4aAC40240 - 250-220 - 230

Loading...

  1. 1

Informations de base

Mode de pose Rail DIN Type de raccordement du circuit auxiliaire Raccordement à vis Commande manuelle non
Avec affichage LED non Nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée 0 Nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée 0
Courant de fonctionnement nominal, 400 V(A) 2 Nombre de contacts auxiliaires à deux directions 0 Interface non

Assistance technique