Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Contact auxiliaire | Type de tension d'actionnement | Nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux | Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V (A) | Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V (kW) | Nombre de contacts auxiliaires à fermeture | Nombre de contacts auxiliaires à ouverture | Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz (V) | Tension d'alimentation de courant nominal CC (V) | Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz (V) | Type de raccordement du circuit principal | Adapté à un montage sur rail | Nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux | Puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V (kW) | Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V (A) | Courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.43 € | 1 | 3 jours | 1b | AC | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 | 24 - 27 | - | 22 - 24 | Raccordement à vis | non | 3 | 4 | 25 | 10 | ||
62.72 € | 1 | 3 jours | 1b | DC | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 | - | 19,2 - 26,4 | - | Raccordement à vis | non | 3 | - | 25 | - | ||
41.93 € | 1 | 3 jours | 1b | AC | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 | 230 - 264 | - | 220 - 240 | Raccordement à vis | non | 3 | 4 | 25 | 10 | ||
43.43 € | 1 | 3 jours | 1a | AC | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 24 - 27 | - | 22 - 24 | Raccordement à vis | non | 3 | 4 | 25 | 10 | ||
62.72 € | 1 | 3 jours | 1a | DC | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | - | 19,2 - 26,4 | - | Raccordement à vis | non | 3 | - | 25 | - | ||
43.43 € | 1 | 3 jours | 1a | AC | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 120 - 122 | - | 100 - 110 | Raccordement à vis | non | 3 | 4 | 25 | 10 | ||
43.43 € | 1 | 3 jours | 1a | AC | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 230 - 264 | - | 220 - 240 | Raccordement à vis | non | 3 | 4 | 25 | 10 | ||
49.73 € | 1 | 3 jours | 1b | AC | 0 | 14 | 5,5 | 0 | 1 | 24 - 27 | - | 22 - 24 | Raccordement à vis | non | 3 | 5,5 | 17,3 | 14 | ||
69.65 € | 1 | 3 jours | 1b | DC | 0 | 14 | 5,5 | 0 | 1 | - | 19,2 - 26,4 | - | Raccordement à vis | non | 3 | - | 25 | - | ||
49.73 € | 1 | 3 jours | 1b | AC | 0 | 14 | 5,5 | 0 | 1 | 230 - 264 | - | 220 - 240 | Raccordement à vis | non | 3 | 5,5 | 25 | 14 | ||
48.43 € | 1 | 3 jours | 1a | AC | 0 | 14 | 5,5 | 1 | 0 | 24 - 27 | - | 22 - 24 | Raccordement à vis | non | 3 | 5,5 | 25 | 14 | ||
69.65 € | 1 | 3 jours | 1a | DC | 0 | 14 | 5,5 | 1 | 0 | - | 19,2 - 26,4 | - | Raccordement à vis | non | 3 | - | 25 | - | ||
49.73 € | 1 | 3 jours | 1a | AC | 0 | 14 | 5,5 | 1 | 0 | 230 - 264 | - | 220 - 240 | Raccordement à vis | non | 3 | 5,5 | 25 | 14 | ||
67.15 € | 1 | 3 jours | 1b | AC | 0 | 18 | 7,5 | 0 | 1 | 24 - 27 | - | 22 - 24 | Raccordement à vis | non | 3 | 7,5 | 32 | 18 | ||
86.75 € | 1 | 3 jours | 1b | DC | 0 | 18 | 7,5 | 0 | 1 | - | 19,2 - 26,4 | - | Raccordement à vis | non | 3 | - | 32 | - | ||
67.15 € | 1 | 3 jours | 1b | AC | 0 | 18 | 7,5 | 0 | 1 | 230 - 264 | - | 220 - 240 | Raccordement à vis | non | 3 | 7,5 | 32 | 18 | ||
65.33 € | 1 | 3 jours | 1a | AC | 0 | 18 | 7,5 | 1 | 0 | 24 - 27 | - | 22 - 24 | Raccordement à vis | non | 3 | 7,5 | 32 | 18 | ||
86.75 € | 1 | 3 jours | 1a | DC | 0 | 18 | 7,5 | 1 | 0 | - | 19,2 - 26,4 | - | Raccordement à vis | non | 3 | - | 32 | - | ||
67.15 € | 1 | 3 jours | 1a | AC | 0 | 18 | 7,5 | 1 | 0 | 110 - 122 | - | 100 - 110 | Raccordement à vis | non | 3 | 7,5 | 22,1 | 18 | ||
67.15 € | 1 | 3 jours | 1a | AC | 0 | 18 | 7,5 | 1 | 0 | 230 - 264 | - | 220 - 240 | Raccordement à vis | non | 3 | 7,5 | 32 | 18 | ||
65.33 € | 1 | 3 jours | 1a | AC | - | 18 | 7,5 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | ||
84.70 € | 1 | 3 jours | 1b | AC | 0 | 22 | 11 | 0 | 1 | 24 - 27 | - | 22 - 24 | Raccordement à vis | non | 3 | 7,5 | 32 | 18 | ||
115.27 € | 1 | 3 jours | 1b | DC | 0 | 22 | 11 | 0 | 1 | - | 19,2 - 26,4 | - | Raccordement à vis | non | 3 | - | 32 | - | ||
84.70 € | 1 | 3 jours | 1b | AC | 0 | 22 | 11 | 0 | 1 | 230 - 264 | - | 220 - 240 | Raccordement à vis | non | 3 | 7,5 | 32 | 18 | ||
84.70 € | 1 | 3 jours | 1a | AC | 0 | 22 | 11 | 1 | 0 | 24 - 27 | - | 22 - 24 | Raccordement à vis | non | 3 | 7,5 | 32 | 18 | ||
115.27 € | 1 | 3 jours | 1a | DC | 0 | 22 | 11 | 1 | 0 | - | 19,2 - 26,4 | - | Raccordement à vis | non | 3 | - | 32 | - | ||
84.70 € | 1 | 3 jours | 1a | AC | 0 | 22 | 11 | 1 | 0 | 230 - 264 | - | 220 - 240 | Raccordement à vis | non | 3 | 7,5 | 32 | 18 | ||
94.92 € | 1 | 3 jours | - | AC | 0 | 24 | 11 | 0 | 0 | 24 - 27 | - | 22 - 24 | Raccordement à vis | non | 3 | 11 | 50 | 24 | ||
122.73 € | 1 | 3 jours | - | DC | 0 | 24 | 11 | 0 | 0 | - | 19,2 - 26,4 | - | Raccordement à vis | non | 3 | - | 24 | - | ||
94.92 € | 1 | 3 jours | - | AC | 0 | 24 | 11 | 0 | 0 | 110 - 122 | - | 100 - 110 | Raccordement à vis | non | 3 | 11 | 34,6 | 24 | ||
94.92 € | 1 | 3 jours | - | AC | 0 | 50 | 11 | 0 | 0 | 230 - 264 | - | 220 - 240 | Raccordement à vis | non | 3 | 11 | 24 | 24 | ||
128.22 € | 1 | 3 jours | - | AC | 0 | 32 | 15 | 0 | 0 | 24 - 27 | - | 22 - 24 | Raccordement à vis | non | 3 | 15 | 65 | 32 | ||
159.95 € | 1 | 3 jours | - | DC | 0 | 32 | 15 | 0 | 0 | - | 19,2 - 26,4 | - | Raccordement à vis | non | 3 | - | 65 | - | ||
128.22 € | 1 | 3 jours | - | AC | 0 | 32 | 15 | 0 | 0 | 110 - 122 | - | 100 - 110 | Raccordement à vis | non | 3 | 15 | 45 | 32 | ||
128.22 € | 1 | 3 jours | - | AC | 0 | 32 | 15 | 0 | 0 | 230 - 264 | - | 220 - 240 | Raccordement à vis | non | 3 | 15 | 65 | 32 | ||
156.22 € | 1 | 3 jours | - | AC | 0 | 40 | 18,5 | 0 | 0 | 24 - 27 | - | 22 - 24 | Raccordement à vis | non | 3 | 18,5 | 80 | 40 | ||
189.82 € | 1 | 3 jours | - | DC | 0 | 40 | 18,5 | 0 | 0 | - | 19,2 - 26,4 | - | Raccordement à vis | non | 3 | - | 80 | - | ||
156.22 € | 1 | 3 jours | - | AC | 0 | 40 | 18,5 | 0 | 0 | 120 - 122 | - | 100 - 110 | Raccordement à vis | non | 3 | 18,5 | 80 | 40 | ||
156.22 € | 1 | 3 jours | - | AC | 0 | 40 | 18,5 | 0 | 0 | 230 - 264 | - | 220 - 240 | Raccordement à vis | non | 3 | 18,5 | 80 | 40 | ||
193.55 € | 1 | 3 jours | - | AC | 0 | 50 | 22 | 0 | 0 | 24 - 27 | - | 22 - 24 | Raccordement à vis | non | 3 | 22 | 110 | 50 | ||
230.53 € | 1 | 3 jours | - | DC | 0 | 50 | 22 | 0 | 0 | - | 19,2 - 26,4 | - | Raccordement à vis | non | 3 | - | 110 | - | ||
193.55 € | 1 | 3 jours | - | AC | 0 | 50 | 22 | 0 | 0 | 230 - 264 | - | 220 - 240 | Raccordement à vis | non | 3 | 22 | 110 | 50 | ||
300.77 € | 1 | 3 jours | - | DC | 0 | 62 | 30 | 0 | 0 | - | 21 - 26 | - | Raccordement à vis | non | 3 | 30 | 120 | 62 | ||
271.13 € | 1 | 3 jours | - | AC | 0 | 62 | 30 | 0 | 0 | 230 - 264 | - | 220 - 240 | Raccordement à vis | non | 3 | 30 | 120 | 62 | ||
386.17 € | 1 | 3 jours | - | DC | 0 | 74 | 37 | 0 | 0 | - | 19,2 - 26,4 | - | Raccordement à vis | non | 3 | - | 130 | - | ||
317.57 € | 1 | 3 jours | - | AC | 0 | 72 | 37 | 0 | 0 | 230 - 264 | - | 220 - 240 | Raccordement à vis | non | 3 | 30 | 130 | 62 | ||
376.83 € | 1 | 3 jours | - | AC/DC | 0 | 90 | 45 | 0 | 0 | 220 - 240 | 220 - 240 | 220 - 240 | Raccordement à vis | non | 3 | 45 | 110 | 85 | ||
691.83 € | 1 | 3 jours | - | AC/DC | 0 | 150 | 75 | 0 | 0 | 220 - 240 | 220 - 240 | 220 - 240 | Raccordement à vis | non | 3 | 25 | 230 | 55 | ||
85.35 € | 1 | 3 jours | 1b | DC | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 | - | 19,2 - 26,4 | - | Raccordement à vis | non | 3 | - | - | - | ||
85.35 € | 1 | 3 jours | 1a | DC | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | - | 19,2 - 26,4 | - | Raccordement à vis | non | 3 | - | - | - | ||
91.23 € | 1 | 3 jours | 1b | DC | 0 | 14 | 5,5 | 0 | 1 | - | 24 - 24 | - | Raccordement à vis | non | 3 | 5,5 | 17,3 | 14 | ||
100.45 € | 1 | 3 jours | - | DC | 0 | 14 | - | 0 | 0 | - | 19,2 - 26,4 | - | Raccordement à vis | non | 4 | - | - | - | ||
91.23 € | 1 | 3 jours | 1a | DC | 0 | 14 | 5,5 | 1 | 0 | - | 19,2 - 26,4 | - | Raccordement à vis | non | 3 | - | - | - | ||
113.40 € | 1 | 3 jours | 1b | DC | 0 | 18 | 7,5 | 0 | 1 | - | 24 - 24 | - | Raccordement à vis | non | 3 | 7,5 | 22,1 | 18 | ||
113.40 € | 1 | 3 jours | 1a | DC | 0 | 18 | 7,5 | 1 | 0 | - | 19,2 - 26,4 | - | Raccordement à vis | non | 3 | - | - | - | ||
139.42 € | 1 | 3 jours | 1b | DC | 0 | 22 | 11 | 0 | 1 | - | 19,2 - 26,4 | - | Raccordement à vis | non | 3 | - | - | - | ||
158.08 € | 1 | 3 jours | - | DC | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | - | 24 - 24 | - | Raccordement à vis | non | 4 | 7,5 | 22,1 | 18 | ||
139.42 € | 1 | 3 jours | 1a | DC | 0 | 22 | 11 | 1 | 0 | - | 19,2 - 26,4 | - | Raccordement à vis | non | 3 | - | - | - | ||
141.17 € | 1 | 3 jours | - | DC | 0 | 24 | 11 | 0 | 0 | - | 24 - 24 | - | Raccordement à vis | non | 3 | 11 | - | 24 | ||
171.03 € | 1 | 3 jours | - | DC | 0 | 32 | 15 | 0 | 0 | - | 19,2 - 26,4 | - | Raccordement à vis | non | 3 | - | - | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Contact auxiliaire
Type de tension d'actionnement
Nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V(A)
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V(kW)
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz(V)
Tension d'alimentation de courant nominal CC(V)
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz(V)
Type de raccordement du circuit principal
Adapté à un montage sur rail
Nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
Puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V(kW)
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V(A)
Courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V(A)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles