Relais thermique [J7TKN]

Relais thermique [J7TKN]
Relais thermiques pour contacteurs J7
Les relais J7TKN protègent les moteurs contre une surcharge thermique. Ils peuvent être montés sur le contacteur ou séparément. Les relais sont conformes IEC 947 (sensibilité monophasée).
• Série de relais de surcharge couvrant une plage de réglage de 0,24 A à 220 A
• Tous les composants ont une protection pour les doigts

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
J7TKN-A-1E2
J7TKN-A-1E8
J7TKN-A-2E7
J7TKN-A-4
J7TKN-A-6
J7TKN-A-9
J7TKN-A-11
J7TKN-A-E6
J7TKN-A-E9
J7TKN-B-1E2
J7TKN-B-1E8
J7TKN-B-2E7
J7TKN-B-4
J7TKN-B-6
J7TKN-B-9
J7TKN-B-11
J7TKN-B-14
J7TKN-B-18
J7TKN-B-24
J7TKN-B-32
J7TKN-B-E6
J7TKN-B-E9
J7TKN-C-42
J7TKN-D-52
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Classe de déclenchement Tension de fonctionnement nominale max. Ue
(V)
Plage de courant ajustable
(A)
Bouton-poussoir de remise à zéro Fonction reset automatique Entrée pour fonction de remise à zéro

61.25 €

1 3 jours CLASSE 10 A6900,8 - 1,2ouinonoui

61.25 €

1 3 jours CLASS 106001,2 - 1,8ouinonoui

61.25 €

1 3 jours CLASS 106001,8 - 2,7ouinonoui

61.25 €

1 3 jours CLASS 106002,7 - 4ouinonoui

61.25 €

1 3 jours CLASSE 10 A6904 - 6ouinonoui

61.25 €

1 3 jours CLASS 106006 - 9ouinonoui

70.00 €

1 3 jours CLASSE 10 A6908 - 11ouinonoui

61.25 €

1 3 jours CLASS 106000,4 - 0,6ouinonoui

61.25 €

1 3 jours CLASS 106000,6 - 0,9ouinonoui

64.00 €

1 3 jours CLASS 106000,8 - 1,2---

64.00 €

1 3 jours CLASS 106001,2 - 1,8---

64.00 €

1 3 jours CLASS 106001,8 - 2,7---

64.00 €

1 3 jours CLASS 106002,7 - 4---

64.00 €

1 3 jours CLASS 106004 - 6---

64.00 €

1 3 jours CLASS 106006 - 9---

72.80 €

1 3 jours CLASS 106008 - 11---

72.80 €

1 3 jours CLASS 1060010 - 14---

72.80 €

1 3 jours CLASS 1060013 - 18---

72.80 €

1 3 jours CLASSE 10 A69017 - 24ouiouioui

111.53 €

1 3 jours CLASS 1060023 - 32---

64.00 €

1 3 jours CLASS 106000,4 - 0,6---

64.00 €

1 3 jours CLASS 106000,6 - 0,9---

109.62 €

1 3 jours CLASS 1060028 - 42---

154.12 €

1 3 jours CLASSE 10 A69040 - 52ouiouinon

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Relais thermique Mode de pose Montage direct Type de raccordement du circuit principal Raccordement à vis
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture 1 Nombre de contacts auxiliaires à ouverture 1 Nombre de contacts auxiliaires à deux directions 0

Assistance technique