Relais auxiliaire (relais de contacteur), Série J7KCA

Relais auxiliaire (relais de contacteur), Série J7KCA
Forme identique à celle des contacteurs magnétiques J7KC, idéal pour standardiser la conception des armoires
• La technologie de câblage Push-In Plus permet de gagner du temps lors du câblage et de l'entretien
• Format le plus compact au monde*1
• Fiabilité de contact élevée (min. 5 V cc, 3 mA)
• Association avec des unités de contact auxiliaires pour configurer de nombreuses variations de contact
• Unité d'absorption de la surintensité de la bobine installée comme norme*2
• Certifié conforme aux principales normes de sécurité
*1. Selon l'enquête réalisée par OMRON en août 2019. Concerne les modèles Push-In.
*2. Fonctionnement c.c.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
J7KCA-22 24VDC
J7KCA-22 48VDC
J7KCA-22 110VAC
J7KCA-22 230VAC
J7KCA-31 24VDC
J7KCA-40 24VDC
J7KCA-40 230VAC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de tension d'actionnement Tension d'alimentation de courant nominal CC
(V)
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
(V)
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
(V)
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture Nombre de contacts auxiliaires à ouverture

77.00 €

10 3 jours DC21 - 27--22

77.00 €

10 3 jours DC41 - 53--22

57.47 €

1 3 jours AC-94 - 13285 - 12122

57.47 €

1 3 jours AC-196 - 253187 - 25322

77.00 €

10 3 jours DC21 - 27--31

77.00 €

10 3 jours DC21 - 27--40

57.47 €

1 3 jours AC-196 - 253187 - 25340

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Relais Mode de pose Rail DIN Nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée 0
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée 0 Nombre de contacts auxiliaires à deux directions 0

Assistance technique