Concentrateur de commutation industriel [W4S1]

Concentrateur de commutation industriel [W4S1]
Moyen simple et fiable d'adopter l'IoT pour les sites de production
Configuration et mise en service faciles et rapides

• La QoS pour EtherNet/IP™ peut être facilement activée sans paramétrage logiciel (en activant un commutateur DIP).
• Le câblage facile grâce au connecteur enfichable réduit le temps de câblage de 60%.
La résistance environnementale pour une utilisation industrielle et la fonction QoS contribuent à un fonctionnement stable
• La résistance au bruit et aux vibrations pour une utilisation industrielle permet de maintenir un transfert de données fiable.
• La fonction QoS optimise la communication EtherNet/IP™ requise pour le contrôle des machines.
Économie d'énergie

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

W4S1-05D

Référence pièce
W4S1-05D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

568.00 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Interface Ethernet Nombre de ports 5 ports Méthode de montage Rail DIN
Consommation de courant(mA) 70 Tension d’alimentation(V) CC24 Consommation d'énergie(W) 1,68 max.
Normes en vigueur EAC / EU / KC / RCM / cULus Norme de communication 10BASE-T / 100BASE-TX / IEEE 802.3 Hauteur(mm) 90
Largeur(mm) 48 Profondeur(mm) 78 Ethernet oui
Gérable non Nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s 0 Nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s 0
Nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC 0 Nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s 0 Nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s 0
Nombre de ports RJ45 10 Gbit/s 0 Nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s 0 Nombre d'autres ports 0
Nombre de ports M12 10/100 Mbit/s 0 Nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX) 0 Nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s 0
Nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s 0 Nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s 0 Nombre de ports POF 1000 Mbit/s 0
Nombre de ports POF 100 Mbit/s 0 Nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX) 0 Accessoire Connecteur d’alimentation

Vous vous trouvez sur la page de Concentrateur de commutation industriel [W4S1], le numéro d'article est le suivant: W4S1-05D.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article W4S1-05D.

Assistance technique