Bouchons et connecteurs à confectionner (auto-assemblage) [Y92E-_-conf]

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
Y92E-M08PVC3SCONF-L
Y92E-M08PVC4SCONF-L
Y92E-M12PVC4ACONF-L
Y92E-M12PVC4SCONF-L
Y92E-M12PVC5SCONF-H
Y92E-MM08PVC3SCONF-L
Y92E-MM08PVC4SCONF-L
Y92E-MM12PVC4ACONF-L
Y92E-MM12PVC4SCONF-L
Y92E-MM12PVC5SCONF-H
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension assignée (Ue)
(V)
Température ambiante de fonctionnement
(°C)
Degré de pollution Finition des contacts Classe de protection (IP), monté Finition du boîtier Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 Taille du filetage M Nombre de contacts de commande Nombre de contacts d'alimentation Nombres de connecteurs data Diamètre du connecteur
(mm)
Pour diamètre externe de câble
(mm)
Matériau du filetage Matériau du revêtement de contact

34.23 €

1 3 jours 36-25 - 70-Douille (femelle)IP67Droit-8333-3,5 - 5PlastiqueOr

34.23 €

1 3 jours 36-25 - 703Douille (femelle)IP67Droit-8444-3,5 - 5PlastiqueOr

20.40 €

1 3 jours 240-25 - 903Douille (femelle)IP67Coudé-12444123,0 - 6,5LaitonAutre

20.40 €

1 3 jours 125-25 - 703Douille (femelle)IP67Droit-12444-3,0 - 6,5-Autre

20.55 €

1 3 jours 60-25 - 903Douille (femelle)IP65/IP67DroitV212555124 - 6--

29.17 €

1 3 jours 36-25 - 703GoupilleIP67Droit-8333123,5 - 5PlastiqueOr

29.17 €

1 3 jours 36-25 - 703GoupilleIP67Droit-8444123,5 - 5PlastiqueOr

20.40 €

1 3 jours 240-25 - 703GoupilleIP67Coudé-12444-3,0 - 6,5-Autre

20.40 €

1 3 jours 125-25 - 703GoupilleIP67Droit-12444-3,0 - 6,5-Autre

22.03 €

1 3 jours 60-25 - 903GoupilleIP65/IP67DroitV212555124 - 6LaitonAutre

Loading...

  1. 1

Informations de base

Calibre/courant nominal assigné (In)(A) 4 Type de verrouillage Autre Finition du raccordement électrique Raccordement à vis
Revêtement du boîtier Sans Matériau du boîtier/corps Plastique Avec conducteur de protection oui
Avec affichage du statut non Blindé non

Assistance technique