Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
Y92E-M12PURSH4S2M-L |
Y92E-M12PURSH4S5M-L |
Y92E-M12PURSH4S10M-L |
Y92E-M12PURSH4S15M-L |
Y92E-M12PURSH4S25M-L |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de câble (m) | |
---|---|---|---|---|---|
43.02 € | 1 | 3 jours | 2 | ||
59.65 € | 1 | 3 jours | 5 | ||
88.05 € | 1 | 3 jours | 10 | ||
103.40 € | 1 | 3 jours | 15 | ||
171.60 € | 1 | 3 jours | 25 |
Loading...
Nombre de conducteurs | 4 | Matériau du câble | Polyuréthane (PUR) | LED | non |
---|---|---|---|---|---|
Type de contact à fiche, côté champ | Femelle (douille) | Matériau du revêtement de contact | Autre | Finition raccordement électrique, côté champ | M12 |
Finition raccordement électrique, côté boîtier | Extrémité de ligne libre | Disposition de la rampe de câble, côté champ | Droit | Disposition de la rampe de câble, côté boîtier | Autre |
Indice de protection (IP) | IP67 | Matériau du corps de base de contact | CuZn | Type de câble | Multiconducteur |
Réticulé | non | Blindé | non | Sans halogène | oui |
Tension assignée(V) | 125 | Courant assigné In(A) | 4 | Température extérieure admissible du câble, fixe(°C) | -30 - 90 |
Température extérieure admissible du câble, en mouvement(°C) | -30 - 90 | Résistance de contact(mOhm) | 40 |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de câble(m)
Propriétés optionnelles