Connecteurs de capteur M12 à 8 broches [Y92E-M12_8]

Connecteurs de capteur M12 à 8 broches [Y92E-M12_8]
Pour la connexion de capteurs avec des connecteurs M12 à 8 broches, la famille Y92E-M12_8 assure une transmission de signaux sans erreur dans des environnements standard et difficiles.
• Connecteurs en laiton M12 à 8 broches
• Câble PUR sans halogène avec couche de blindage externe

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
Y92E-M12FSM12MSPURSH82M-L
Y92E-M12FSM12MSPURSH85M-L
Y92E-M12FSM12MSPURSH806M-L
Y92E-M12FSM12MSPURSH810M-L
Y92E-M12PURSH8S2M-L
Y92E-M12PURSH8S5M-L
Y92E-M12PURSH8S10M-L
Y92E-M12PURSH8S25M-L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de câble
(m)
Matériau du revêtement de contact Finition raccordement électrique, côté boîtier Disposition de la rampe de câble, côté boîtier Type de contact à fiche, côté boîtier Matériau du corps de base de contact Réticulé Blindé Sans halogène Tension assignée
(V)
Température extérieure admissible du câble, fixe
(°C)
Température extérieure admissible du câble, en mouvement
(°C)
Résistance de contact
(mOhm)

73.70 €

1 3 jours 2AutreM12DroitMâle (fiche)Autrenonouioui30-25 - 80-25 - 80-

94.70 €

1 3 jours 5-M12Droit-----30-25 - 80-25 - 80-

73.70 €

1 3 jours 0,6AutreM12DroitMâle (fiche)Autrenonouioui30-25 - 80-25 - 80-

132.30 €

1 3 jours 10AutreM12DroitMâle (fiche)Autrenonouioui30-25 - 80-25 - 80-

49.37 €

1 3 jours 2AutreExtrémité de ligne libreAutre-CuZnnonnonoui125-30 - 90-30 - 9040

70.45 €

1 3 jours 5AutreExtrémité de ligne libreAutre-CuZnnonnonoui125-30 - 90-30 - 9040

102.80 €

1 3 jours 10AutreExtrémité de ligne libreAutre-CuZnnonnonoui125-30 - 90-30 - 9040

212.10 €

1 3 jours 25AutreExtrémité de ligne libreAutre-CuZnnonnonoui125-30 - 90-30 - 9040

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de conducteurs 8 Matériau du câble Polyuréthane (PUR) LED non
Type de contact à fiche, côté champ Femelle (douille) Finition raccordement électrique, côté champ M12 Disposition de la rampe de câble, côté champ Droit
Indice de protection (IP) IP67 Type de câble Multiconducteur Courant assigné In(A) 4

Assistance technique