Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
Y92E-M08PUR4S5M-L |
Y92E-M12PUR4S5M-L |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Finition raccordement électrique, côté champ | Tension assignée (V) | Résistance de contact (mOhm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.02 € | 1 | 3 jours | M8 | 30 | - | ||
29.02 € | 1 | 3 jours | M12 | 240 | 40 |
Loading...
Nombre de conducteurs | 4 | Longueur de câble(m) | 5 | Matériau du câble | Polyuréthane (PUR) |
---|---|---|---|---|---|
LED | non | Type de contact à fiche, côté champ | Femelle (douille) | Matériau du revêtement de contact | Autre |
Finition raccordement électrique, côté boîtier | Extrémité de ligne libre | Disposition de la rampe de câble, côté champ | Droit | Disposition de la rampe de câble, côté boîtier | Autre |
Indice de protection (IP) | IP67 | Matériau du corps de base de contact | Autre | Type de câble | Multiconducteur |
Réticulé | non | Blindé | non | Sans halogène | oui |
Courant assigné In(A) | 4 | Température extérieure admissible du câble, fixe(°C) | -25 - 80 | Température extérieure admissible du câble, en mouvement(°C) | -25 - 80 |
Configurer
Propriétés de base
Finition raccordement électrique, côté champ
Tension assignée(V)
Résistance de contact(mOhm)
Propriétés optionnelles