Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de câble (m) | Finition raccordement électrique, côté boîtier | Disposition de la rampe de câble, côté boîtier | Type de contact à fiche, côté boîtier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.73 € | 1 | 3 jours | 2 | Extrémité de ligne libre | Autre | - | ||
35.72 € | 1 | 3 jours | 2 | Extrémité de ligne libre | Autre | - | ||
30.02 € | 1 | 3 jours | 5 | Extrémité de ligne libre | Autre | - | ||
57.15 € | 1 | 3 jours | 5 | Extrémité de ligne libre | Autre | - | ||
40.02 € | 1 | 3 jours | 10 | Extrémité de ligne libre | Autre | - | ||
93.05 € | 1 | 3 jours | 10 | Extrémité de ligne libre | Autre | - | ||
44.28 € | 1 | 3 jours | 1 | M12 | Droit | Mâle (fiche) | ||
50.00 € | 1 | 3 jours | 1 | M12 | Droit | Mâle (fiche) | ||
47.13 € | 1 | 3 jours | 2 | M12 | Droit | Mâle (fiche) | ||
57.15 € | 1 | 3 jours | 2 | M12 | Droit | Mâle (fiche) | ||
51.45 € | 1 | 3 jours | 5 | M12 | Droit | Mâle (fiche) | ||
78.70 € | 1 | 3 jours | 5 | M12 | Droit | Mâle (fiche) |
Loading...
Nombre de conducteurs | 4 | Matériau du câble | Polychlorure de vinyle (PVC) | LED | non |
---|---|---|---|---|---|
Type de contact à fiche, côté champ | Femelle (douille) | Matériau du revêtement de contact | Or | Finition raccordement électrique, côté champ | M12 |
Disposition de la rampe de câble, côté champ | Droit | Indice de protection (IP) | IP69K | Matériau du corps de base de contact | Autre |
Type de câble | Multiconducteur | Réticulé | non | Blindé | non |
Sans halogène | non | Tension assignée(V) | 250 | Courant assigné In(A) | 4 |
Température extérieure admissible du câble, fixe(°C) | -25 - 70 | Température extérieure admissible du câble, en mouvement(°C) | -25 - 70 | Résistance de contact(mOhm) | 40 |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de câble(m)
Finition raccordement électrique, côté boîtier
Disposition de la rampe de câble, côté boîtier
Type de contact à fiche, côté boîtier
Propriétés optionnelles