Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
S8BA-S480L |
S8BA-S960L |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension : Largeur (mm) | Poids (kg) | Puissance effective de sortie (W) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
979.63 € | 1 | 3 jours | 80 | 1,5 | 480 | ||
1,511.58 € | 1 | 3 jours | 150 | 2,5 | 960 |
Loading...
Tension d'entrée(V) | 23 - 28 | Tension de sortie(V) | 21 - 28 | Dimensions : Hauteur(mm) | 124 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensions : Profondeur(mm) | 111,4 | Type de tension | DC | Raccordement d'entrée | Raccordement fixe |
Technologie USV | Hors ligne | Contact de commutation hors tension | oui | SNMP | non |
Avec interface de communication RS-232 | non | Possibilité de gestion du réseau | non | Interface USB | oui |
Fonction de coupure automatique | oui | Temps de pontage à pleine charge(min) | 6 | Nombre de raccordements de sortie raccordement fixe | 1 |
Nombre de raccordements de sortie (type F) | 0 | Nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 | 0 | Nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 | 0 |
Efficacité en mode éco(%) | 94 | Facteur de puissance cos phi à la sortie | 1 | Efficacité totale(%) | 94 |
Distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)(%) | 10 | Nombre de phases primaires | 0 | Nombre de phases secondaires | 0 |
Configurer
Propriétés de base
Dimension : Largeur(mm)
Poids(kg)
Puissance effective de sortie(W)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles