Alimentation à découpage [S8VK-C]

Alimentation à découpage [S8VK-C]
Entrée universelle d’alimentation monophasée économique ; conforme aux normes de sécurité pour les applications internationales. Conception compacte peu encombrante
• Entrée universelle pour applications internationales : 100 à 240 Vc.a. (85 à 264 Vc.a.)
• Entrée c.c. disponible si nécessaire : 90 à 350 Vc.c.
• Plage de températures de fonctionnement : –25 à 60 °C
• Dimensions compactes pour un espace réduit
• Installation flexible grâce à des supports de montage spéciaux
• Normes de sécurité :
UL508/62368-1, CSA C22.2 No.107.1/62368-1 EN62477-1, EN62368-1
• EMS : Conforme à EN61204-3
EMI : EN55011 classe A

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S8VK-C06024
S8VK-C12024
S8VK-C24024
S8VK-C48024
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité
(W)
Dimensions, hauteur
(mm)
Largeur de la dimension
(mm)
Dimension de profondeur
(mm)
Valeur nominale du courant de sortie 1
(A)
Courant de sortie max. 1
(A)
Largeur en nombre de modules Consommation d'énergie
(VA)
Hauteur d'encastrement
(mm)
Largeur d'encastrement
(mm)

60.70 €

1 3 jours 6090321102,52,5116110032

92.20 €

1 3 jours 1201254011355132213540

135.80 €

2 3 jours 240125601401010129913560

240.60 €

1 3 jours 4801259514020205,355213595

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tension d'entrée AC/DC Tension d'alimentation assignée DC(V) 90 - 350 Tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz(V) 100 - 240
Tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz(V) 100 - 240 1ere tension de sortie(V) 21,6 - 27,6 Valeur nominale de la tension de sortie 1(V) 24
Finition du raccordement électrique Raccordement à vis Tension de sortie ajustable non Adapté à un montage sur rail oui
Tension de sortie réglée non Adapté aux fonctions de sécurité non Montage direct possible non
Montage possible sur barres profilées oui Protégé contre les courts-circuits non Montage mural possible non
Stabilisé non Degré de protection (NEMA) Autre Indice de protection (IP) IP20
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Sans SIL conformément à IEC 61508 Sans

Assistance technique