Borniers à vis montables sur rail DIN [XW5□-S]

Borniers à vis montables sur rail DIN [XW5□-S]
Borniers montables sur rail DIN standard ou global pour panneaux de contrôle
• Fils tenus par des vis.
• Compatible avec une large plage de tailles de fils ayant un diamètre nominal en coupe transversale de 2,5 à 150 mm².
• Des borniers avec fusibles et borniers sectionnables sont disponibles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
XW5G-S2.5-1.1-1
XW5G-S4.0-1.1-1
XW5G-S6.0-1.1-1
XW5G-S10-1.1-1
XW5G-S16-1.1-1
XW5G-S35-1.1-1
XW5T-S2.5-1.1-1
XW5T-S2.5-1.1-1BL
XW5T-S2.5-1.1-2
XW5T-S4.0-1.1-1
XW5T-S4.0-1.1-1BL
XW5T-S4.0-1.1-2
XW5T-S4.0-2.2-1
XW5T-S4.0-FU5
XW5T-S4.0-FU6
XW5T-S6.0-1.1-1
XW5T-S6.0-1.1-1BL
XW5T-S10-1.1-1
XW5T-S10-1.1-1BL
XW5T-S16-1.1-1
XW5T-S16-1.1-1BL
XW5T-S35-1.1-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension assignée
(V)
Courant assigné In
(A)
Nombre de positions de serrage par étage Nombre d'étages Mode de pose Matériau du corps isolant Couleur Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
(mm²)
Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
(mm²)
Section de raccordement cable rigide
(mm²)
Section de raccordement cable souple
(mm²)
Étages reliés à l'intérieur Plaque de fermeture requise Finition antidéflagrante 'Ex e' Température de fonctionnement
(°C)
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Profondeur
(mm)
Finition du porte-fusible Finition de l'insert fusible Type de tension pour l'affichage de défaillances Tension d'alimentation pour l'affichage de défaillances
(V)
Type d'élément d'affichage pour l'affichage de défaillances

3.70 €

100 3 jours --21Profilé chapeau 35 mm-Vert/jaune0,5 - 2,50,14 - 40,14 - 4--oui--40 - 60--------

4.20 €

100 3 jours --21Profilé chapeau 35 mmThermoplastiqueVert/jaune0,14 - 60,5 - 40,14 - 6--oui--40 - 60--------

5.35 €

100 3 jours --21Profilé chapeau 35 mmThermoplastiqueVert/jaune0,5 - 60,2 - 100,2 - 10--oui--40 - 60--------

6.23 €

50 3 jours --21Profilé chapeau 35 mmThermoplastiqueVert/jaune0,5 - 100,5 - 160,5 - 16--oui--40 - 60--------

8.42 €

50 3 jours --21Profilé chapeau/rail G - TH35/G32ThermoplastiqueVert/jaune1,5 - 164 - 251,5 - 16--oui--40 - 60--------

11.85 €

20 3 jours --21Profilé chapeau 35 mmThermoplastiqueVert/jaune-10 - 3510 - 35--non--40 - 60--------

1.15 €

100 3 jours 10002421Profilé chapeau 35 mmThermoplastiqueGris0,5 - 2,50,14 - 40,14 - 4-nonouinon-40 - 60--------

1.15 €

100 3 jours 10002421Profilé chapeau 35 mmThermoplastiqueBleu0,5 - 2,50,14 - 40,14 - 4-nonouinon-40 - 60--------

4.35 €

100 3 jours 5002422Profilé chapeau 35 mmThermoplastiqueGris-0,14 - 2,50,2 - 4-nonouinon-40 - 60--------

1.35 €

100 3 jours 10003221Profilé chapeau 35 mmThermoplastiqueGris0,5 - 40,14 - 60,14 - 6-nonouinon-40 - 60--------

1.35 €

100 3 jours 10003221Profilé chapeau 35 mmThermoplastiqueBleu0,5 - 40,14 - 60,14 - 6-nonouinon-40 - 60--------

4.07 €

100 3 jours 8003222Profilé chapeau 35 mmThermoplastiqueGris0,5 - 40,14 - 60,14 - 64nonouinon-40 - 60--------

3.28 €

100 3 jours 5003241Profilé chapeau 35 mmThermoplastiqueGris0,5 - 40,14 - 60,14 - 64nonouinon-40 - 60--------

10.40 €

50 3 jours 126,3-1Profilé chapeau/rail G - TH35/G32ThermoplastiqueGris0,5 - 60,5 - 40,5 - 64-non--40 - 60---EnfichableFusible G 5x30 mmDC5 - 12Sans

13.32 €

50 3 jours 80010-1Profilé chapeau/rail G - TH35/G32ThermoplastiqueGris0,5 - 60,5 - 40,5 - 64-non--40 - 60---EnfichableFusible G 6,3x32 mmDC-Sans

2.10 €

100 3 jours 10004121Profilé chapeau 35 mmThermoplastiqueGris0,5 - 60,2 - 100,2 - 10--ouinon-40 - 60--------

2.10 €

100 3 jours 10004121Profilé chapeau 35 mmThermoplastiqueBleu0,5 - 60,2 - 100,2 - 10-nonouinon-40 - 60--------

2.97 €

50 3 jours 10005721Profilé chapeau 35 mmThermoplastiqueGris0,5 - 100,5 - 160,5 - 16-nonouinon-40 - 55--------

2.97 €

50 3 jours 10005721Profilé chapeau 35 mmThermoplastiqueBleu0,5 - 100,5 - 160,5 - 16-nonouinon-40 - 60--------

3.67 €

50 3 jours 10007621Profilé chapeau 35 mmThermoplastiqueGris1,5 - 164 - 251,5 - 16-nonouinon-40 - 6011,9758,562-----

3.67 €

50 3 jours 10007621Profilé chapeau 35 mmThermoplastiqueBleu1,5 - 164 - 251,5 - 16-nonouinon-40 - 6011,9758,562-----

7.72 €

20 3 jours 80012421Profilé chapeau/rail G - TH35/G32ThermoplastiqueGris-10 - 3510 - 10-nonnonnon-40 - 601670,875,1-----

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition raccordement électrique 1 Raccordement à vis Finition raccordement électrique 2 Raccordement à vis Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 V0

Assistance technique