Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CJ1W-CTL41-E
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Niveau a | Profondeur(mm) | 89 | Hauteur(mm) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur(mm) | 31 | Nombre de fonctions | 4 | SIL conformément à IEC 61508 | Sans |
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | Sans | Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | Sans | Adapté à CNC | non |
Adapté à la mesure du déplacement | non | Adapté à SSI | non | Adapté au positionnement mono-axe | non |
Permet le comptage | oui | Adapté au pesage | non | Adapté aux fonctions de sécurité | non |
Adapté au positionnement multi-axes | non | Adapté à la détection de valeurs incrémentales | oui | Capacité de redondance | non |
Vous vous trouvez sur la page de Carte Compteur à 4 Voies Série CJ, le numéro d'article est le suivant: CJ1W-CTL41-E.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CJ1W-CTL41-E.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles