Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CJ1W-DCM11-E
Nombre d'axes de contrôle | 1 | Largeur(mm) | 31 | Hauteur(mm) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Profondeur(mm) | 89 | Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Niveau a | Adapté à la régulation mono-axe | oui |
Adapté au positionnement mono-axe | oui | Permet le comptage | oui | Adapté à la détection de valeurs incrémentales | oui |
Adapté à CNC | non | Adapté à SSI | non | Adapté à la commande de cames | non |
Adapté à la détection de valeurs absolues | non | Adapté à NC | non | Adapté à la mesure du déplacement | non |
Adapté au positionnement multi-axes | non | Adapté à la régulation multi-axes | non | Adapté à la régulation de soudure | non |
Adapté à la régulation de température | non | Adapté au sciage à la volée | non | Adapté au pesage | non |
Adapté à la mesure du débit | non | Adapté à la régulation de la pression | non | Adapté aux fonctions de sécurité | non |
Adapté à la commande de trajectoire | non | Adapté à la régulation du débit | non | Matériel associé (Ex ib) | non |
Matériel associé (Ex ia) | non | Capacité de redondance | non | SIL conformément à IEC 61508 | Sans |
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | Sans | Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | Sans |
Vous vous trouvez sur la page de Unité de commande de moteur à courant continu CJ1W, le numéro d'article est le suivant: CJ1W-DCM11-E.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CJ1W-DCM11-E.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles