Compteur de temps autonome [H7ET]

Compteur de temps autonome [H7ET]
• 7 chiffres, plage de temps de 0 à 3 999 jr 23,9 h.
• Plage de temps double : 999999,9 ←→ 3 999 jr 23,9 h ou 999 h 59 mn 59 s ←→ 9 999 h 59,9 mn

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

H7ET-NV1-BH

Référence pièce
H7ET-NV1-BH
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

176.00 €

10 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Chiffres d'affichage 7 chiffres Tension d'alimentation DC-dedicated Dimension verticale(mm) 24
Largeur de la dimension(mm) 48 Fonction de réinitialisation Entrée de réinitialisation Modèle Numérique
Largeur en nombre de modules 2,7 Tension d'entrée CC(V) 24 Degré de protection (NEMA) Autre
Indice de protection (IP) IP66 Mode de pose Montage frontal Indicateur de fonctionnement oui
Plage de comptage(h) 999,999 Hauteur de la façade(mm) 24 Profondeur d'encastrement(mm) 48,50
Fixation jusqu'à l'épaisseur murale max.(mm) 48,5 Précision par jour(s) 10 Largeur de la façade(mm) 48

Vous vous trouvez sur la page de Compteur de temps autonome [H7ET], le numéro d'article est le suivant: H7ET-NV1-BH.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article H7ET-NV1-BH.

Assistance technique