Moyen de mesure vitesse de rotation SRM Series

Moyen de mesure vitesse de rotation SRM Series
Têtes de lecture, avec disques de réglage et exploitation électronique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SRM01

Référence pièce
SRM01
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,866.78 €

1000 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur SRMB(mm) 80 Hauteur SRMB(mm) 40 Longueur du boîtier cylindrique SRMH(mm) 25
Longueur SRMH hors connecteurs(mm) 35 Longueur SRMH hors connecteurs(mm) 125 Longueur totale SRMB(mm) 236
Longueur totale SRMH(mm) 48.5 Diamètre du boîtier du capteur SRMH(mm) 15.9 Largeur de flasque du capteur SRMH(mm) 20
Longueur de flasque du capteur SRMH(mm) 40 Poids(g) 550

Vous vous trouvez sur la page de Moyen de mesure vitesse de rotation SRM Series, le numéro d'article est le suivant: SRM01.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SRM01.

Assistance technique