Presse-étoupes/Accessoires universels, Bouchons borgne BL à filetage Pg, IP 54, polyamide gris clair

Presse-étoupes/Accessoires universels, Bouchons borgne BL à filetage Pg, IP 54, polyamide gris clair
  • Remise sur volume
Remarques:
Pour des exigences de protection (possible jusqu'à IP 65) plus élevées utiliser la bague d'étanchéité pour filetage DR.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BL 7
BL 9
BL 11
BL 13
BL 16
BL 21
BL 29
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille De Filetages Métrique/PG

0.13 €

1 Disponible 3 jours 7

0.13 €

1 Disponible 3 jours 9

0.13 €

1 Disponible 3 jours 11

0.13 €

1 Disponible 3 jours 13

0.20 €

1 Disponible 3 jours 16

0.27 €

1 Disponible 3 jours 21

0.52 €

1 Disponible 3 jours 29

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Plastique Couleur Gris Clair Type De Filetage PG
Inclinaison Du Filetage(mm) 1.5 Qualité Du Matériau Polyamide (PA) Type De Traitement De La Surface Non traité
Sans Halogène Oui Renforcé En Fibre De Verre Oui Résistant Aux Chocs Oui
Numéro RAL 7035 Version Anti-Déflagration Non Pour Ex-Zone Gaz Sans
Pour Poussière Ex-Zone Sans

Assistance technique