Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
POZ 7 |
POZ 9 |
POZ 11 |
POZ 13 |
POZ 16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille De Filetages Métrique/PG | Longueur De Filetage (mm) | Dimension Du Profil (mm) | Pour diamètre de câble jusqu'à (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.63 € | 1 | Disponible | 3 jours | 7 | 8 | 15 | 4 - 6 | |
0.65 € | 1 | Disponible | 3 jours | 9 | 8 | 19 | 6 - 8 | |
0.72 € | 1 | Disponible | 3 jours | 11 | 8 | 22 | 8 - 10 | |
0.82 € | 1 | Disponible | 3 jours | 13.5 | 9 | 24 | 10 - 12 | |
0.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | 16 | 10 | 27 | 12 - 14 |
Loading...
Matériau | Plastique | Couleur | Gris Clair | Type De Filetage | PG |
---|---|---|---|---|---|
Inclinaison Du Filetage(mm) | 1.5 | Qualité Du Matériau | Polyamide (PA) | Type De Traitement De La Surface | Non traité |
Sans Halogène | Oui | Renforcé En Fibre De Verre | Oui | Indice De Protection (IP) | IP65 |
Résistant Aux Chocs | Non | Numéro RAL | 7035 | Protection Contre Les Courbures | Non |
Avec Contre-Écrou | Non | Modèle | Droit | Joint Multi-Passages | Non |
Raccord À Écrou De Câble Plat | Non | Serre Cable | Oui | Type De Garniture D'Étanchéité | Anneau d'étanchéité |
Raccord À Écrou Divisible | Non | Température D'Utilisation(°C) | -30 - +100 | Version Anti-Déflagration | Non |
Pour Ex-Zone Gaz | Sans | Pour Poussière Ex-Zone | Sans |
Configurer
Propriétés de base
Taille De Filetages Métrique/PG
Longueur De Filetage(mm)
Dimension Du Profil(mm)
Pour diamètre de câble jusqu'à(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles