Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MSBF 12 |
MSBF 16 |
MSBF 20 |
MSBF 25 |
MSBF 32 |
MSBF 40 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille De Filetages Métrique/PG | Longueur De Filetage (mm) | Dimension Du Profil (mm) | Pour diamètre de câble jusqu'à (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.30 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12 | 5 | 14 | 3 - 6 | |
4.60 € | 1 | Disponible | 3 jours | 16 | 5 | 17 | 5 - 9 | |
5.73 € | 1 | Disponible | 3 jours | 20 | 6 | 22 | 9 - 13 | |
10.65 € | 1 | Disponible | 3 jours | 25 | 7 | 27 | 11 - 16 | |
16.80 € | 1 | Disponible | 3 jours | 32 | 8 | 34 | 14 - 20 | |
25.25 € | 1 | Disponible | 3 jours | 40 | 8 | 43 | 19 - 27 |
Loading...
Matériau | Métal | Type De Filetage | Métrique | Inclinaison Du Filetage(mm) | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Qualité Du Matériau | Laiton | Type De Traitement De La Surface | Nickelé | Sans Halogène | Non |
Renforcé En Fibre De Verre | Non | Indice De Protection (IP) | IP68 | Résistant Aux Chocs | Oui |
Protection Contre Les Courbures | Non | Avec Contre-Écrou | Non | Modèle | Droit |
Joint Multi-Passages | Non | Raccord À Écrou De Câble Plat | Non | Serre Cable | Oui |
Type De Garniture D'Étanchéité | Anneau d'étanchéité | Raccord À Écrou Divisible | Non | Température D'Utilisation(°C) | -20 - +100 |
Version Anti-Déflagration | Non | Pour Ex-Zone Gaz | Sans | Pour Poussière Ex-Zone | Sans |
Configurer
Propriétés de base
Taille De Filetages Métrique/PG
Longueur De Filetage(mm)
Dimension Du Profil(mm)
Pour diamètre de câble jusqu'à(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles