Presse-étoupes/Accessoires universels, Presse-étoupes MBFK à filetage métrique, avec protection anti-cisaillement, polyamide noir, IP 68 (5 bars, 30 min)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MBFK 12-9005
MBFK 16-9005
MBFK 20-1-9005
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille De Filetages Métrique/PG Longueur De Filetage
(mm)
Dimension Du Profil
(mm)
Pour diamètre de câble jusqu'à
(mm)

1.03 €

1 Disponible 3 jours 128153 - 6.5

1.22 €

1 Disponible 3 jours 1615225 - 10

1.30 €

1 Disponible 3 jours 2011246 - 12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Plastique Couleur Noir Type De Filetage Métrique
Inclinaison Du Filetage(mm) 1.5 Qualité Du Matériau Polyamide (PA) Type De Traitement De La Surface Non traité
Sans Halogène Non Renforcé En Fibre De Verre Non Indice De Protection (IP) IP68
Résistant Aux Chocs Oui Numéro RAL 9005 Protection Contre Les Courbures Oui
Avec Contre-Écrou Non Modèle Droit Joint Multi-Passages Non
Raccord À Écrou De Câble Plat Non Serre Cable Oui Type De Garniture D'Étanchéité Anneau d'étanchéité
Raccord À Écrou Divisible Non Température D'Utilisation(°C) -20 - +100 Version Anti-Déflagration Non
Pour Ex-Zone Gaz Sans Pour Poussière Ex-Zone Sans

Assistance technique