BOPLA-Arteb, Cache supérieur, Caches pour ART 555

BOPLA-Arteb, Cache supérieur, Caches pour ART 555
  • Remise sur volume
Remarques:
KO = cache supérieur, KU = cache inférieur
Fourniture:
UE = 5 pièces

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ART 555 KO-1016
ART 555 KO-3000
ART 555 KO-5015
ART 555 KO-6027
ART 555 KO-7037
ART 555 KO-7038
ART 555 KO-IR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur

22.72 €

1 Disponible 3 jours Jaune Soufre

22.72 €

1 Disponible 3 jours Rouge Feu

22.72 €

1 Disponible 3 jours Bleu Ciel

22.72 €

1 Disponible 3 jours Vert Lagon

22.72 €

1 Disponible 3 jours Gris Moyen

22.72 €

1 Disponible 3 jours Gris Agate

28.80 €

1 Disponible 3 jours Noir, Perméable Aux Infrarouges

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension largeur l(mm) 10.5 Dimension verticale H(mm) 92 Dimension profondeur P(mm) 30
Indice IP IP65 Matériau Plastique Finition De La Surface Non traité
Température D'Utilisation(°C) -25 - 70 Type De Boîtier Ouvert Avec Blindage Non
Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non Montage Possible Sur Barres Profilées Non Montage Mural Possible Non
Boîtier Connectable Non Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique