Euromas ABS / PC / F05, Boîtier, polycarbonate V0

Euromas ABS / PC / F05, Boîtier, polycarbonate V0
  • Remise sur volume
Remarques:
V0 = version en matériau de boîtier UL 94 V0.
IP = Type de protection selon DIN EN 60529
Fourniture:
Parties supérieure et inférieure, vis pour couvercle en V2A, vis autotaraudeuses pour les bossages de montage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M 205 V0
M 206 V0
M 208 V0
M 210 V0
M 215 V0
M 217 V0
M 220 V0
M 221 V0
M 223 V0
M 225 V0
M 226 V0
M 227 V0
M 228 V0
M 231 V0
M 237 V0
M 238 V0
M 2401 V0
M 242 V0
M 255 V0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension largeur l
(mm)
Dimension verticale H
(mm)
Dimension profondeur P
(mm)
Indice IP

10.50 €

1 Disponible 3 jours 525035IP66

14.65 €

1 Disponible 3 jours 655035IP66

19.08 €

1 Disponible 3 jours 986436.4IP66

21.02 €

1 Disponible 3 jours 828055IP66

24.25 €

1 Disponible 3 jours 1208055IP66

29.93 €

1 Disponible 3 jours 12212055IP66

27.55 €

1 Disponible 3 jours 1608055IP66

43.57 €

1 Disponible 3 jours 20012075IP66

48.12 €

1 Disponible 3 jours 20015075IP65

25.17 €

1 Disponible 3 jours 828085IP66

27.83 €

1 Disponible 3 jours 1208085IP65

33.98 €

1 Disponible 3 jours 12212085IP66

40.92 €

1 Disponible 3 jours 122120105IP66

30.72 €

1 Disponible 3 jours 1608085IP66

45.40 €

1 Disponible 3 jours 20012090IP66

41.83 €

1 Disponible 3 jours 16012090IP66

54.15 €

1 Disponible 3 jours 240.3160.390IP66

51.12 €

1 Disponible 3 jours 240.5120100.5IP66

145.82 €

1 Disponible 3 jours 360200149.5IP66

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Gris Matériau Plastique Finition De La Surface Non traité
Numéro RAL 7035 Température D'Utilisation(°C) -25 - 110 Type De Boîtier Fermé
Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non Montage Possible Sur Barres Profilées Oui
Montage Mural Possible Oui Boîtier Connectable Oui Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique