RegloCard-Plus / Combifront, Accessoires, Cylindre de blocage/Manette de fermeture à monter ultérieurement dans le dispositif de fermeture par clips

RegloCard-Plus / Combifront, Accessoires, Cylindre de blocage/Manette de fermeture à monter ultérieurement dans le dispositif de fermeture par clips
  • Remise sur volume
Remarques:
Le cylindre de blocage ou la manette de fermeture peuvent être insérés ultérieurement dans l’ouverture existante. Le bouchon borgne ou la goupille de blocage montés éventuellement peuvent alors simplement être déverrouillés et sortis en poussant depuis l'arrière.
Fourniture:
1 cylindre et 2 clés ou 1 manette de fermeture

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

RCP/RCPM - HK

Référence pièce
RCP/RCPM - HK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1.42 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension largeur l(mm) 11 Dimension verticale H(mm) 10.5 Dimension profondeur P(mm) 35
Couleur Gris Indice IP IP00 Matériau Plastique
Finition De La Surface Non traité Numéro RAL 7035 Température D'Utilisation(°C) -25 - 70
Type De Boîtier Ouvert Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non
Montage Possible Sur Barres Profilées Non Montage Mural Possible Non Boîtier Connectable Non
Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Vous vous trouvez sur la page de RegloCard-Plus / Combifront, Accessoires, Cylindre de blocage/Manette de fermeture à monter ultérieurement dans le dispositif de fermeture par clips, le numéro d'article est le suivant: RCP/RCPM - HK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RCP/RCPM - HK.

Assistance technique