Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RCP 130 |
RCP 160 |
RCP 200 |
RCP 250 |
RCP 310 |
RCP 350 |
RCP 400 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension largeur l (mm) | Dimension verticale H (mm) | Dimension profondeur P (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | 131 | 186 | 81 | |
36.20 € | 1 | Disponible | 3 jours | 166 | 161 | 71 | |
39.63 € | 1 | Disponible | 3 jours | 213 | 185 | 82.5 | |
71.12 € | 1 | Disponible | 3 jours | 257 | 217 | 110.5 | |
78.22 € | 1 | Disponible | 3 jours | 296 | 261 | 110.5 | |
91.70 € | 1 | Disponible | 30 jours | 296 | 281 | 136 | |
103.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | 363.4 | 318.6 | 128.5 |
Loading...
Couleur | Gris | Indice IP | IP40 | Matériau | Plastique |
---|---|---|---|---|---|
Finition De La Surface | Non traité | Numéro RAL | 7035 | Température D'Utilisation(°C) | -25 - 70 |
Type De Boîtier | Ouvert | Avec Blindage | Non | Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée | Non |
Montage Possible Sur Barres Profilées | Oui | Montage Mural Possible | Oui | Boîtier Connectable | Oui |
Ouvertures D'Aération Disponibles | Non |
Configurer
Propriétés de base
Dimension largeur l(mm)
Dimension verticale H(mm)
Dimension profondeur P(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles