RegloCard-Plus / Combifront, Boîtier avec couvercle frontal vissable pour claviers membranes; max. IP 65, Boîtier avec pré-découpes Pg dans le compartiment de connexion

RegloCard-Plus / Combifront, Boîtier avec couvercle frontal vissable pour claviers membranes; max. IP 65, Boîtier avec pré-découpes Pg dans le compartiment de connexion
  • Remise sur volume
Remarques:
Variantes RCP 130 F à 250 F: IP 65; RCP 310 F à 400 F: IP 54. Boîtiers en UL 94 V0 et/ou sans pré-découpes sur demande.
Fourniture:
Partie inférieure, couvercle frontal avec surface en retrait, couvercle de compartiment de connexion, cache-vis, vis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RCP 130 F
RCP 160 F
RCP 170 F
RCP 200 F
RCP 250 F
RCP 310 F
RCP 350 F
RCP 400 F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension largeur l
(mm)
Dimension verticale H
(mm)
Dimension profondeur P
(mm)
Indice IP

45.68 €

1 Disponible 3 jours 13118682.5IP65

43.83 €

1 Disponible 3 jours 16616172.5IP65

47.63 €

1 Disponible 3 jours 166161100.5IP65

46.90 €

1 Disponible 3 jours 21318584IP65

79.32 €

1 Disponible 3 jours 257217112IP65

92.25 €

1 Disponible 3 jours 296261112IP54

103.68 €

1 Disponible 3 jours 296281137.5IP54

124.62 €

1 Disponible 3 jours 363.4318.6130.5IP54

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Gris Matériau Plastique Finition De La Surface Non traité
Numéro RAL 7035 Température D'Utilisation(°C) -25 - 70 Type De Boîtier Fermé
Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non Montage Possible Sur Barres Profilées Oui
Montage Mural Possible Oui Boîtier Connectable Oui Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique