Uninorm, Éléments frontaux, Couvercle de protection, transparent, clipsable, polycarbonate

Uninorm, Éléments frontaux, Couvercle de protection, transparent, clipsable, polycarbonate
  • Remise sur volume
Remarques:
Utilisable uniquement en combinaison avec face avant pour membrane NGS...F et cadre frontal NGS...SA.
Fourniture:
1 couvercle de protection

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NGS 48 AH
NGS 74 AH
NGS 77 AH
NGS 94 AH
NGS 96 AH
NGS 98 AH
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension largeur l
(mm)
Dimension verticale H
(mm)

3.52 €

1 Disponible 3 jours 52.752.7

6.57 €

1 Disponible 23 jours 148.776.7

4.72 €

1 Disponible 23 jours 76.776.7

4.77 €

1 Disponible 23 jours 100.752.7

5.48 €

1 Disponible 23 jours 100.7100.7

7.87 €

1 Disponible 23 jours 148.7148.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension profondeur P(mm) 22.5 Couleur Autre Indice IP IP40
Matériau Plastique Finition De La Surface Non traité Température D'Utilisation(°C) -25 - 110
Type De Boîtier Ouvert Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non
Montage Possible Sur Barres Profilées Non Montage Mural Possible Non Boîtier Connectable Non
Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique