Uninorm, Joints, Joint pour faces avant (type de protection non définissable)

Uninorm, Joints, Joint pour faces avant (type de protection non définissable)
  • Remise sur volume
Remarques:
Grâce aux joints NGS..DI (en caoutchouc cellulaire néoprène de 1,5 mm d’épaisseur) les faces avant NGS...FAE peuvent être étanchéifiées vers l’intérieur ; attention cependant à la courbure de la plaque.
Fourniture:
5 pièces

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NGS 48 DI
NGS 74 DI
NGS 77 DI
NGS 94 DI
NGS 96 DI
NGS 98 DI
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension largeur l
(mm)
Dimension verticale H
(mm)

9.05 €

1 Disponible 3 jours 43.343.3

11.70 €

1 Disponible 3 jours 13966.5

10.37 €

1 Disponible 3 jours 66.566.5

10.12 €

1 Disponible 3 jours 90.543.3

11.40 €

1 Disponible 3 jours 90.590.5

14.78 €

1 Disponible 3 jours 139139

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension profondeur P(mm) 1.5 Couleur Noir Indice IP IP65
Matériau Autre Finition De La Surface Non traité Température D'Utilisation(°C) -30 - 90
Type De Boîtier Ouvert Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non
Montage Possible Sur Barres Profilées Non Montage Mural Possible Non Boîtier Connectable Non
Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique