Uninorm, Face avant en plastique, 3 mm, rouge translucide

Uninorm, Face avant en plastique, 3 mm, rouge translucide
  • Remise sur volume
Remarques:
La vitre en plexiglas de 3 mm d’épaisseur est particulièrement bien appropriée aux applications LED. Une étanchéification avec NGS...DI n’est pas possible.
Fourniture:
1 face avant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NGS 48 FKT
NGS 74 FKT
NGS 77 FKT
NGS 94 FKT
NGS 96 FKT
NGS 98 FKT
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension largeur l
(mm)
Dimension verticale H
(mm)
Indice IP

3.72 €

1 Disponible 3 jours 42.542.5IP00

7.17 €

1 Disponible 3 jours 13865.5IP40

6.67 €

1 Disponible 3 jours 65.565.5IP40

4.22 €

1 Disponible 3 jours 89.542.5IP00

5.93 €

1 Disponible 3 jours 89.589.5IP40

9.13 €

1 Disponible 3 jours 138138IP40

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension profondeur P(mm) 3 Couleur Rouge Matériau Plastique
Finition De La Surface Non traité Type De Boîtier Ouvert Avec Blindage Non
Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non Montage Possible Sur Barres Profilées Non Montage Mural Possible Non
Boîtier Connectable Non Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique