Uninorm, Éléments frontaux, Couvercle transparent flexible, type de protection possible jusqu’à IP 65

Uninorm, Éléments frontaux, Couvercle transparent flexible, type de protection possible jusqu’à IP 65
  • Remise sur volume
Remarques:
Les touches ou interrupteurs à bascule peuvent être commandés à travers le couvercle. Jusqu’à IP 65, suivant le montage.
Fourniture:
1 capot transparent en PVC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NGS 48 GHN
NGS 74 GHN
NGS 77 GHN
NGS 94 GHN
NGS 96 GHN
NGS 98 GHN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension largeur l
(mm)
Dimension verticale H
(mm)
Dimension profondeur P
(mm)
Température D'Utilisation
(°C)

8.25 €

1 Disponible 3 jours 525220-25 - 110

10.05 €

1 Disponible 3 jours 1487621-25 - 80

9.30 €

1 Disponible 3 jours 767620-25 - 80

9.30 €

1 Disponible 3 jours 1005220-25 - 80

9.12 €

1 Disponible 3 jours 10010020-25 - 80

11.93 €

1 Disponible 3 jours 14814821-25 - 80

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Autre Indice IP IP65 Matériau Plastique
Finition De La Surface Non traité Type De Boîtier Ouvert Avec Blindage Non
Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non Montage Possible Sur Barres Profilées Non Montage Mural Possible Non
Boîtier Connectable Non Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique