Uninorm, Éléments frontaux, Cadre frontal avec cache-vis, clipsage fixe

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NGS 48 SA
NGS 74 SA
NGS 77 SA
NGS 94 SA
NGS 96 SA
NGS 98 SA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension largeur l
(mm)
Dimension verticale H
(mm)
Dimension profondeur P
(mm)

1.58 €

1 Disponible 3 jours 48.448.47

1.62 €

1 Disponible 3 jours 144.472.48

1.58 €

1 Disponible 3 jours 72.472.47

1.62 €

1 Disponible 23 jours 96.448.47

1.62 €

1 Disponible 3 jours 96.496.47

1.73 €

1 Disponible 3 jours 144.4144.48

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Noir Indice IP IP00 Matériau Plastique
Finition De La Surface Non traité Numéro RAL 9005 Température D'Utilisation(°C) -25 - 100
Type De Boîtier Ouvert Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non
Montage Possible Sur Barres Profilées Non Montage Mural Possible Non Boîtier Connectable Non
Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique