Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NGS-ZE
Dimension largeur l(mm) | 29 | Dimension verticale H(mm) | 2 | Dimension profondeur P(mm) | 47.8 |
---|---|---|---|---|---|
Indice IP | IP00 | Matériau | Acier | Finition De La Surface | Galvanisé |
Température D'Utilisation(°C) | -25 - 110 | Type De Boîtier | Ouvert | Avec Blindage | Non |
Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée | Non | Montage Possible Sur Barres Profilées | Non | Montage Mural Possible | Non |
Boîtier Connectable | Non | Ouvertures D'Aération Disponibles | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Uninorm, Étriers, Élément intermédiaire pour mise en oeuvre de brides de fixation normées selon DIN 43835, le numéro d'article est le suivant: NGS-ZE.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NGS-ZE.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles