Polysafe, Plaque de montage, polyester, épaisseur de 3 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PS MP-PE 321
PS MP-PE 432
PS MP-PE 442
PS MP-PE 542
PS MP-PE 642
PS MP-PE 652
PS MP-PE 832
PS MP-PE 863
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension largeur l
(mm)
Dimension verticale H
(mm)
Dimension profondeur P
(mm)

9.13 €

1 Disponible 3 jours 1982623

15.25 €

1 Disponible 3 jours 2483603

21.77 €

1 Disponible 3 jours 3483603

23.13 €

1 Disponible 3 jours 3484603

34.40 €

1 Disponible 3 jours 3485583

39.77 €

1 Disponible 3 jours 4485583

43.03 €

1 Disponible 3 jours 2487563

59.72 €

1 Disponible 3 jours 5487564

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Gris Indice IP IP00 Matériau Plastique
Finition De La Surface Non traité Numéro RAL 7035 Température D'Utilisation(°C) -40 - 110
Type De Boîtier Ouvert Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non
Montage Possible Sur Barres Profilées Non Montage Mural Possible Non Boîtier Connectable Non
Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique